Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Kaikki hyöty irti akkuvarastoista – 6 vinkkiä käyttöön

Features | Finland | 29.04.2022 | 2 min read

Akkuenergiavarastot tukevat sähköverkkoa lukuisin eri tavoin. Hitachi Energyn Björn Nyberg esittelee niistä tärkeimmät.

Kuvassa Björn Nyberg Hitachi Energy Finlandista

1. Yksi varasto, monta käyttöä

Akkuvaraston korkeatasoinen ohjausjärjestelmä ja lyhyt aktivointiaika mahdollistavat sen, että akkuvarastoa voidaan käyttää joustavasti lukuisiin eri tarkoituksiin. Akkuvarastolla voidaan tasata kuormia, osallistua reservimarkkinoihin, tasoittaa uusiutuvan energian tuotantoa, leikata tehohuippuja, tarjota varavoimaa sekä muovata sähköverkkoa saarekekäytössä. Tyypillisintä on, että pääasiallisesta käytöstä riippumatta akkuvaraston avulla osallistutaan reservimarkkinoihin ja lyhennetään samalla varastoratkaisun takaisinmaksuaikaa.

2. Teollisuuden varavoimaa nopeasti

Erityisesti prosessiteollisuudessa lyhytkin sähkökatko voi aiheuttaa suuria häiriöitä. Dieselgeneraattorit ovat yleisiä teollisuuden varavoimana, mutta generaattorin käynnistämiseen kuluva aika voi tulla hyvinkin kalliiksi. Dieselgeneraattoreita on helppo korvata akkuvarastolla ja niitä voidaan käyttää myös yhdessä, jolloin akkuvarasto siirtää kuormaa hallitusti generaattoreille. Akkuvarastolla voidaan myös varmistaa, että tuotanto ajetaan tarpeen tullen hallitusti ja turvallisesti alas.

3. Leikataan sähköautojen lataushuiput

Sähköautoilun yleistyessä tehohuippujen määrät kasvavat. Pahimmassa tapauksessa lataus johtaa sähköverkon ylikuormittumiseen, jollei sähköverkkoa vahvisteta. Suuren verkkoremontin sijaan kulutushuippuja voidaan leikata akkuvarastoilla suoraan latauspisteiden yhteydessä.

4. Mikroverkon monipuolinen tuki

Sähkön paikalliseen tuotantoon ja käyttöön perustuvassa mikroverkossa on tyypillisesti monia erilaisia energiantuotannon muotoja ja kulutuskohteita, ja verkon tasapainottaminen ja vakauden ylläpitäminen voi olla haasteellista. Oikein mitoitetun akkuvaraston avulla voidaan optimoida uusiutuvan energian käyttö ja minimoida varavoiman tuotanto, kuten dieselgeneraattoreiden käyttö. Hyvän ohjausjärjestelmän avulla akkuvarastoa voidaan käyttää myös mikroverkon muovaamiseen[JN2]  ja koko verkon käynnistämiseen sähkökatkon aikana. Koska akkuvaraston kyky syöttää verkkoon oikosulkutehoa on melko pieni, Färsaarten verkkoratkaisuun lisättiin synkronisia kondensaattoreita 6,2 megawatin akkuvaraston rinnalle.

5. Varavoimaa voimalaitoksen kylkeen

Hitachi Energy toimittaa TVO:n Olkiluoto 3 -voimalaitokseen 90 megawatin akkuvaraston, joka on yksi Euroopan suurimmista ja ylivoimaisesti suurin Pohjoismaissa. Akkuvarasto on osa 300 megawatin suojaa, jota voimalaitoksen käyttö edellyttää. Akkuvarastolle on tiukat vaatimukset muun muassa aktivoinnin osalta. Sen on toimittava täydellä teholla alle 200 millisekunnissa. Tavoitteena on hyödyntää akkuvarastoa myös reservimarkkinoilla.

6. Akkuvarasto ohjausjärjestelmineen Hitachi Energyltä

Hitachi Energy toimittaa modulaarisia akkuenergiajärjestelmiä. Litiumioniakkujen ohella järjestelmään kuuluvat mm. konvertterit, muuntajat ja sähköasemat. Hitachi Energyn eMesh™-ohjausjärjestelmä kerää tietoa sähköverkon kaikista osista ja optimoi akkuvaraston käyttöä esimerkiksi kuorman tasaamisessa tai saarekekäytössä.

Katso tallenne Björn Nybergin pitämästä webinaarista: