Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Kasvaja: Sähköasema mahdollisti laajentumisen – nyt tehoja nostetaan taas puhaltimilla

Features | Finland | 19.01.2026 | 2 min read

Yritys: Bigro Ab on yksi Suomen kymmenestä suurimmasta tomaattiviljelmästä. Perustettu 1992.
Viljelee: pyöreitä tomaatteja sekä erikoistomaatteja ympärivuotisesti, 6 hehtaarin alalla
Työntekijöitä: 75
Hitachi Energy -kumppanuus: 110/20 kV sähköasema, 25 MVA päämuuntaja, jonka tehoa aiotaan nyt nostaa
Viljelijä: Börje Ivars

Mikä sai teidät investoimaan omaan sähköasemaan ja nyt kapasiteetin nostoon?

– Vuonna 2021 rakensimme 2,2 hehtaarin laajennuksen. Paikallisen verkkoyhtiön kapasiteetti ei silloin enää riittänyt näin suurelle lisäykselle. Ainoa vaihtoehto saada valaistus ja ympärivuotinen viljely uuteen kasvihuoneeseen oli rakentaa oma sähköasema. Investointi oli kannattava, sillä siirtomaksut putosivat puoleen. Sähköasema mahdollisti myös omat sähkökattilat.

– Nyt suunnittelemme jo seuraavaa kasvihuonetta. Sitä varten Hitachi Energy lisää nykyiseen muuntajaan jäähdytyspuhaltimet, joilla saamme 30 prosenttia lisää tehoa ilman uutta, raskasta investointia.

 

Miksi valitsitte kumppaniksi juuri Hitachi Energyn?

– Valinta oli luonnollinen. Haluamme toimia kuten toivomme asiakkaidemme toimivan: myymme itse kotimaista tomaattia ja haluamme myös ostaa kotimaista ja tukea paikallista työtä. Hitachi Energyn tehdas ja huolto ovat lähellä Vaasassa. Sähköasema on toiminut niin varmasti, ettei huoltoa ole juuri edes tarvittu.

Meillä Bigrolla on myös vahva usko tulevaisuuteen. Aiomme varmasti viljellä tomaatteja suomalaisille asiakkaillemme jatkossakin, siksi uskallamme investoida ja luottaa tähän paikalliseen kestävään kumppanuuteen.

 

Mitä sähköistyminen merkitsee liiketoiminnallenne?

– Olemme investoineet yhteisteholtaan 5,6 megawatin sähkökattiloihin. Ne toimivat yllättävän hyvin ja mahdollistavat edullisen ja vihreän pörssisähkön hyödyntämisen lämmityksessä. Voimme myös tarjota kantaverkkoon kysyntäjoustopalvelua, mistä on muodostunut muutaman prosentin osuus koko liikevaihdostamme. Oman sähköaseman jälkeen ero vanhaan 20 kilovoltin verkkoon on huomattava myös laadussa: aiemmin valot räpsyivät ja häiriöitä oli paljon, mutta nyt sähkön laatu on ollut priimaa. Se on elintärkeää valotukselle ja automaatiolle.