Välj din region och ditt språk

OK

Meny

ASEA:s arv lever vidare i Västerås

Features | Västerås | 01.06.2026 | 3 min read

Beslutet att flytta ASEA till Västerås blev historiskt. Vid Svartåns kant står en minnessymbol kvar, medan arvet lever vidare genom Hitachi Energy i en kultur där kundfokus, systemkunnande och långsiktighet är lika centrala som de tekniska genombrotten.

Vid Svartåns kant i Västerås står Turbinhuset sedan 1891. Den lilla kraftstationen är idag byggnadsminne, men för Per Halvarsson är Turbinhuset inte främst en nostalgisk symbol, utan en påminnelse om ASEA och ett arv som Hitachi Energy och ABB idag förvaltar.

 

 

 

 

Elen är den röda tråden genom allt. Allt började där

Per Halvarsson

Hitachi Energy

Ingenjören Per Halvarssons yrkesliv startade i Västerås. När han klev in på ASEA 1981 var företaget redan starkt präglat av kundfokus och drivkraften att bygga något som skulle hålla i decennier. Genom sammanslagningen med BBC till ABB och vidare till Hitachi Energy har han sett hur arvet från ASEA levt vidare i det dagliga arbetet.

Det sitter i väggarna. Man tar det på allvar att förstå vad kunden behöver och tar fram lösningen tillsammans. Min uppfattning är att kärnverksamheten och ingenjörskunnandet lever kvar. Vi som jobbar på kraftsidan känner igen oss i det arvet.

Per Halvarsson

Industristaden som formade ett energisystem

När ASEA:s grundare Ludvig Fredholm flyttade företaget till Västerås 1890 präglades staden av framtidstro och teknikutveckling. Västerås hade också alla strategiska förutsättningar för att växa fram som ett industrikluster; god tillgång till vattenkraft, ett expanderande järnvägsnät och stora ytor för att bygga nya fabriker och industriell produktion i stor skala.

ASEA, som tidigt tog en ledande roll i utvecklingen av elektrisk belysning, generatorer och transformatorer, byggde Turbinhuset för att ta tillvara vattenkraften från Svartån. Det blev också ett tekniskt laboratorium för ASEA:s uppfinnare och ingenjörer, där nya lösningar kunde testas. 

Samtidigt som fabriker växte fram, bostäder byggdes och järnvägen knöt samman landet, tog också de tekniska sprången form i Västerås - genombrott som skulle sätta Sverige på den globala elkartan.  

Det var i denna ASEA-miljö som uppfinnaren Jonas Wenström gjorde modern kraftöverföring möjlig med trefassystemet. År 1893 stod ASEA bakom världens första kommersiella trefasöverföring mellan Hällsjön och Grängesberg, en milstolpe som etablerade företaget som pionjär inom elkraft. 

Systemkunnandet som utmärker Västerås

Tekniska genombrott som trefassystemet lade grunden för ett modernt elsystem. Men lika viktigt som uppfinningarna var förmågan att bygga, testa och leverera dem. Det är där Västerås roll blir särskilt tydlig. 

Här står skräddarsydda systemlösningar i centrum, där ingenjörerna arbetar med att förstå kundernas specifika utmaningar och utveckla helhetslösningar, där flera tekniska komponenter samverkar. 

– Vi har varit och är fortsatt duktiga på systemkunnande. Det handlar inte bara om att producera apparater, utan också om att bygga kundanpassade lösningar som fungerar som ett helt system. 

Hitachi Energy finns idag på cirka 16 orter i Sverige och företaget växer för varje år. Arvet förs vidare på varje ort, men ingenjörskonsten tar sig olika uttryck. Det märks särskilt i hur de historiskt största platserna, Västerås och Ludvika, kompletterar varandra.

– Pratar vi effekt och ström finns kompetensen i Ludvika. Där finns HVDC, brytare och transformatorer, de riktigt stora prylarna. I Västerås jobbar vi mer med de digitala delarna: integration, styrning och kundanpassade systemlösningar. Ludvika är världens kraftcentrum. Västerås är navet för att få systemen att fungera i kundens verklighet, säger Per Halvarsson.

Samspelet som Per beskriver går tillbaka till ASEA-tiden. Teori och produktion är inte motsatser. De kompletterar varandra. 
 

Arvet i en ny energimix

I dag arbetar Per Halvarsson med elkvalitet och systemlösningar för kraftnätet. Det är lösningar som ska klara omställningen till mer förnybar och fossilfri elproduktion. En evolution, menar han.

– Traditionella anläggningar uppträder på ett visst sätt. När vi idag producerar mer sol- och vindkraft ställs helt nya krav på systemen. Vår uppgift är att utevckla stödsystem som gör att allt fungerar tillsammans.

När han ser tillbaka på sina år inom Hitachi Energy är det just systemlösningarna han är mest stolt över. 

– Att vara med och ta fram system som möjliggör förnybar energi är en fantastisk sak att ha varit med om. 

Från Turbinhusets tidiga vattenkraft till dagens digitala kraftstyrning går en obruten linje. Västerås är inte bara en historisk plats i energisystemets framväxt, utan fortsatt en nod där arvet omsätts i praktik.

Jag hoppas att de som kommer som nya medarbetare ser Västerås som en intressant och attraktiv stad. Här finns stora utvecklingsmöjligheter. Det är värt att stanna.

Per Halvarsson

Kraften som går i arv

Läs mer och kika på filmerna
I mer än 125 år har vi varit med och utvecklat teknik, kunskap och lösningar som gjort verklig skillnad. Läs mer om berättelserna om människorna, platserna och idéerna som format vår resa. Från elektrifieringens första genombrott till dagens avancerade systemlösningar har samma drivkraft burit oss framåt: viljan att förstå, förbättra och bygga vidare.