Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Att ladda mer med mindre

En skalbar, modulär och helt anpassningsbar lösning för laddning av stora flottor med elfordon för kommunala och kommersiella transporter.

Genom att samla större delen av laddningsutrustningen på en central plats kan Hitachi Energy erbjuda denna banbrytande teknik som reducerar utrymmesbehovet med upp till 60% i begränsade depåmiljöer och optimera energiförbrukningen från nätet genom ett integrerat digitalt ekosystem.

Grid-eMotion™ Fleet är designat för flexibel nätanslutning och för att möta höga krav  på elkvalitet. Lösningen passar flottor som har ett laddeffektbehov på 1 MW och uppåt. Laddeffekt kan anpassas från 50 till 600 kW eller mer per uttag med DC-DC laddare monterade på utdragbara rack för att underlätta underhåll. Laddpunkterna är konfigurerade för att säkerställa full driftskompatibilitet med elektriska fordonsflottor via kontakt eller pantograf.

För att hantera storskaliga elektriska fordonsflottor måste laddinfrastrukturen vara effektiv i begränsade utrymmen.

Fördelar:

  • Framtidssäkrad lösning med lång livslängd
  • Centraliserad DC-omvandling med flexibla laddgränssnitt
  • Minskat utrymmeskrav - möjliggör fler fordon på depåområdet
  • Pre-fabricerad och testad modulär lösning vid leverans till site
  • Hög driftsäkerhet och tillgänglighet samt lägre underhållsbehov
  • Effektivare drifttagning genom mindre platsaktiviteter
  • Integrerad med MicroSCADA/Lumada, energiledningssystem 
  • Kan kombineras med batterienergilager och/eller solceller
  • Skalbar för framtida expansion