Kylsystem för kraftöverföringstillämpningar

Skräddarsydda lösningar med garanterade driftprestanda

Kylsystem från Hitachi Energy täcker över 50% av HVDC SVC-installationerna globalt. Kundanpassade lösningar för speciella applikationer och miljöer. Våra kylsystem finns med kylkapacitet från några kilowatt upp till flera megawatt och är kundanpassade lösningar för speciella applikationer och miljöer.

Vi utvecklar också kundspecifika system, d.v.s. enstycks-, flerstycks- eller serielösningar.
 

Tillämpningar

  • Kylsystem för HVDC
  • Kylsystem för SVC 

Varför Hitachi Energy?

  • Alla enheter är helt rutinmässigt testade före leverans, vilket säkerställer funktionalitet och minimerar installationstiden
  • Skenmonterade och inbyggda containerlösningar
  • Inbyggd redundans för maximal tillgänglighet

Ta reda på mer

Kylsystem för HVDC

HVDC-kylsystem är projektspecifika. De viktigaste kvalitetsfaktorerna är vattnets renhet och låg konduktivitet. Våra kylsystem är konstruerade med redundans för viktiga komponenter såväl som för kontroll för att säkerställa felfri kvalitet och högsta tillgänglighet.

Kylsystem för SVC

Layouter för kylsystem för statisk VAR-kompensation är ofta komplexa och har korta ledtider. Hitachi Energys omfattande erfarenhet i kombination med modulära koncept hjälper till att leverera effektiva lösningar till optimerade kostnader.

Relaterade erbjudanden

power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig