STATCOM – PCS6000
PCS 6000 STATCOM är ett effektivt kraftsystempaket specialkonstruerat för att anslutas till krävande nätverk. Systemets flexibilitet innebär att det kan tillämpas på ett stort urval av tillämpningar, till exempel dynamisk spänningsstabilisering, spänningsbalansering av asymmetriska laster, begränsning av spänningsflimmer som skapas av ljusbågsugnar samt aktiva harmoniska filter.
PCS 6000 STATCOM är särskilt konkurrenskraftig med avseende på installationstid och utrymmeskrav. Dess höga verkningsgrad och låga underhållskrav leder till låga driftskostnader. PCS 6000 erbjuder enastående prestanda för både stationärt tillstånd och dynamisk drift utan kopplade passiva element.
PCS 6000 STATCOM-lösningen är praktiskt taget underhållsfri tack vare minimalt antal rörliga mekaniska delar. Detta låter avbrott för inspektion att planeras i enlighet med kundens behov och önskemål. Ett system utan roterande delar leder till extremt hög tillförlitlighet, tillgänglighet och låga driftskostnader i kombination med lång förväntad livslängd. Utrustningen installeras vanligtvis i en färdigmonterad container. STATCOM-systemet med kontroller, kraftelektronik och kylaggregat är skräddarsydda för att uppfylla kundens specifika krav.
Stort utbud av applikationer
Hitachi Energys STATCOM-lösningar baserade på PCS 6000 står för hög teknisk prestanda och ekonomisk drift. PCS 6000 gör det möjligt för kunder att maximera driftseffektiviteten och resursutnyttjandet, hög tillförlitlighet och lönsamhet, ökar nätverksstabiliteten och förbättrar elkvaliteten. Flexibiliteten hos PCS 6000 gör att den kan användas på ett brett spektrum av marknader, som förnybar energi, järnvägar, industrier och allmännyttiga tjänster.
Typiska användningsområden med PCS 6000 är:
- Vindkraftparker på/utanför land
- Solparker
- Stålindustrin
- Industrifabriker
- Trächippare
- Svetsning
- Bilkrossar och -förstörare
- Gruvskovlar, hissar och kvarnar
- Hamnkranar
- Offshore olje- och gasplattformar
- Verktyg med svaga nät
- Obalanserade laster
PCS 6000-omriktare
PCS 6000 STATCOM använder avancerad IGCT-teknik (Integrated Gate Commutated Thyristor) som har utvecklats av Hitachi Energy från en beprövad bipolär halvledarbakgrund. PCS 6000-konverterarna är baserade på en standard IGCT PEBB, vilket gör att system kan realiseras med lägre konstruktions- och designkostnader. Dess innovativa design (anslutningskonfigurationen) möjliggör utmärkta övertonsprestanda utan behov av ett harmoniskt filter.
Tidsbesparingar
Hitachi Energy har säkerställt att designkonceptet för det modulära containersystemet minskar byggtiden på site till ett minimum. Omvandlingsutrustningen är förmonterad och testad enligt högsta standard och levereras till anläggningen som ett behållarpaket redo för omedelbar installation. Tack vare den höga graden av standardisering kan de definierade gränssnitten för idrifttagningsarbetet på site minskas till ett minimum. På grund av den modulära designen kan systemet även flyttas till en ny plats på kort tid.
PCS 6000 STATCOM-lösningen är praktiskt taget underhållsfri tack vare minimalt antal rörliga mekaniska delar. Detta låter avbrott för inspektion att planeras i enlighet med kundens behov och önskemål. Ett system utan roterande delar leder till extremt hög tillförlitlighet, tillgänglighet och låga driftskostnader i kombination med lång förväntad livslängd.