Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Statiska var-kompensatorer (SVC)

Statiska Var Compensators (SVC) är enheter som snabbt och tillförlitligt kan styra nätspänningar. En SVC reglerar och styr vanligtvis spänningen till det önskade värdet under normala stationära tillstånd och nätverksförhållanden och tillhandahåller därigenom dynamisk, snabb reaktiv effekt efter systemtillfällighet (t.ex. kortslutning i nätverk, frånkoppling av ledningar och generatorer). En SVC kan dessutom öka överföringskapaciteten, minska förluster, begränsa aktiva effektsvängningar och förhindra överspänning vid lastförluster.

SVC är anpassad för att tillgodose varje kunds specifika behov. SVC består av ett antal fasta eller växlade grenar, varav minst en gren omfattar tyristorer och kombinationen av grenar kan varieras mycket beroende på krav. En SVC omfattar vanligtvis en kombination av minst två av:

  • Tyristorstyrd reaktor (TCR)
  • Tyristorväxlad kondensator (TSC)
  • Överstonsfilter(FC)

De vanligaste topologierna för statiska VAr-kompensatorer är: TCR/FC eller TCR/TSC/FC. Den största fördelen med att använda en topologi med TSC-grenar är förlustminskning (genom att minska filterstorleken). Hitachi Energys SVC-styrsystem kan användas för att styra nya eller befintliga externa shuntbanker.

productImage.imageAlt
Fig. 1: Två stora SVC:er levererade till Oncor i storstadsområdet Dallas-Fort Worth

Lär känna mer

Xcel Energy förstärker elnätet med avancerade SVC:er