Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Generatoreffektbrytare HVR-63 upp till 63 kA

Den senaste generationen av generatoreffektbrytare (GCB)

Med nya HVR-63 GCB fortsätter Hitachi Energy att vara ledande inom konstruktion av de mest avancerade GCB:erna.

HVR-63 är den senaste generationen Hitachi Energy GCB och passar bäst för eftermontering eller byte i kraftverk med en effekt på upp till 180 MW. Den öppna konstruktionen och det lilla fotavtrycket innebär att den passar perfekt för öppna installationer och installationer i skåp och för kortslutningsmärkvärden på upp till 63 kA.

Den innovativa inbyggda indikatorn för erosion på direktkontakter erbjuder tydlig visualisering av ljusbågskontaktens återstående längd för att uppnå högsta möjliga säkerhets- och tillförlitlighetsgrad, i synnerhet för kraftverk med frekventa kopplingsåtgärder som exempelvis vattenkraftverk.

HVR GCB är tillgänglig som HVR-63XS med nominell kontinuerlig ström på upp till 6 300 A eller som HVR-63S med nominell kontinuerlig ström på upp till 8 000 A. Båda varianterna erbjuder flexibel anslutning till samlingsskenor.

Applikationer

  • Byte och eftermontering i kraftverk upp till 180 MW
  • Öppen installation eller installation i skåp
  • Kraftverk med de minsta utrymmeskraven

Varför Hitachi Energy?
 

  • Minsta fotavtrycket
  • Mekanisk ablationsmätning
  • Den enda GCB:n med inbyggd indikator för erosion på direktkontakter för att uppnå högsta säkerhet och tillförlitlighet
  • Fullständigt typtestad i enlighet med IEEE C37.013, den världsomfattande GCB-standarden

Tillgängliga alternativ:

productImage.imageAlt

Brief performance data

Typ HVR-63XS HVR-63S
Rated maximum voltage [kV] 24 24
Rated frequency [Hz] 50/60 50/60
Rated power frequency withstand voltage [kV] 60 60
Rated lightning impulse withstand voltage [kV] 125 125
Rated normal current [A] upp till 6 300 upp till 8 000
Rated short-circuit breaking current [kA] 63 63