Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Sentinel för omkopplingskontroll (SCS)

För alla Hitachi Energy soberoende poldrivna brytare

Switching Control Sentinel (SCS) är en mikroprocessorbaserad styrenhet som möjliggör synkroniserad stängning eller öppning av oberoende polstyrda (IPO) effektbrytare. SCS finns i ett NEMA 1-skåp och installeras som en modulär komponent i kontrollskåpet på effektbrytaren på fabriken.

Alla modeller kan användas för alla synkrona stängnings- eller öppningsapplikationer med hjälp av konfiguration och externa ledningar. En förbikopplingskrets, som ger ganged breaker-drift i händelse av förlust av ls, kan aktiveras eller inaktiveras via en extern bygel.

Funktioner

  • Samma fasta programvara och maskinvara stöder synkron öppning eller synkron stängning av jordad/ojordad kondensatorbank.
  • Uppgraderingar av fast programvara är möjliga på fältet via serieporten som förlänger produktens livslängd via framtida uppgraderingar
  • Inga EPROM-ändringar krävs
  • SCS kan stängas av utan dataförlust
  • Både inställningar och händelsedata lagras i icke-flyktigt Flash-minne
  • Batterifri design
  • En realtidsklocka drivs av en guldkondensator medan ls är avstängd
  • Automatisk spårning av fördröjningen mellan ljusbågs- och hjälpkontaktoperationer för synkron öppning (patentsökt)
  • Upptäckt av kabelfel genom fasberäkning (patentsökt)

Den aktuella firmwareversionen är 3.55, Build 14. 

Varför Hitachi Energy?

  • Kontrollerad punkt-på-våg-omkoppling är ett mycket effektivt sätt att minska omkopplingstransienter och förbättra effektbrytarens prestanda
  • Synkroniserad stängning minskar transienta överspänningar och strömmar i samband med växling av shuntkondensatorbanker och shuntreaktorer
  • Synkroniserad öppning möjliggör optimering av kretsbrytarens ljusbågstid. Bågtiden kan ökas i syfte att minimera sannolikheten för RE
  • Minskat avbrottsslitage
Product image for: Sentinel för omkopplingskontroll (SCS)

Lär känna mer

CB Insight är en användarvänlig programvara som används för att ta emot data från SCS eller för att konfigurera den. Programmet använder "wizards" för att förenkla uppgifter som driftsättning eller datanedladdningar. Trollkarlarna är av en ”icke-blockerande” typ för vilken Hitachi Energy har ett patentsökt. ”Icke-blockering” innebär att guidefönstret inte hindrar huvudfönstret och att många funktioner förblir tillgängliga för användaren medan guiden körs. CB Insight tillhandahåller fjärrkommunikation via uppringning eller TCP/IP och kan användas för att visa tagna vågformer samt statistiska data avseende synkron prestanda (patentsökt). 
 

Relaterat erbjudande