Välj din region och ditt språk

OK

Meny

HVDC arvet

2018
Världens första likströmsnät med HVDC Light teknik bidrar till att integrera enorma mängder förnybar energi i det tättbefolkade området runt Peking.
2014
Hitachi Energy utvecklar en komplett systemlösning för teknik med 1 100 kV ultra-högspänningslikström (UHVDC) och förbättrar kraftöverföringskapaciteten till 10 000 MW och förlänger avståndet till över 3 000 km.
2012
Hitachi Energy lanserar världens första hybrid HVDC brytare, vilket gör det möjligt att förverkliga visionen om likströmsnät.
AC and DC overhead lines, Xiangjiaba-Shanghai, China
2010
Hitachi Energy ansluter vattenkraftverket Xiangjiaba i sydvästra Kina till Shanghai med UHVDC (ultra högspänningslikström) med en kapacitet på ±800 kV (kilovolt) och 7 000 MW (megawatt) effekt över ett avstånd på cirka 2 000 km.
2009
En av världens mest avlägsna havsbaserade vindkraftparker ansluts till det tyska elnätet med ett HVDC Light överföringssystem. Den 200 km långa anslutningen minskar koldioxidutsläppen med nästan 1,5 miljoner ton per år och stödjer vindkraftsutveckling.
2008
NorNed, världens längsta HVDC undervattenskabel på 580 km, förbinder Norges och Nederländernas kraftnät med en överföringskapacitet på 700 MW.
2005
Hitachi Energy levererar el via en likströmslänk med ursprung 70 km bort på land till en gasplattform i Nordsjön, vilket bidrar till att undvika årliga utsläpp på 230 000 ton koldioxid och 230 ton kväveoxid.
2002
Hitachi Energy ansluter växelströmsnätverken i South Australia och Victoria med världens längsta underjordiska överföring, en 177 km HVDC Light kabel med en kapacitet på 220 MW. Hitachi Energy anslöt dessutom Conneticut och Long Island med världens första extruderade HVDC undervattensöverföring, en 40 km HVDC Light kabel med en effekt på 330 MW.
1997
Den första HVDC Light-testanslutningen mellan Hällsjön och Grängesberg i mitten av Sverige markerade starten på en helt ny kraftöverföringsteknik – under jord och under vatten, även över långa avstånd.
1984
Itaipu-länken överför vattenkraft till São Paulo, den största staden på södra halvklotet, via världens första 600 kV HVDC-överföring.
1970
Tyristorventiler användes för första gången i ett kommersiellt HVDC överföringsprojekt.
1965
På 1960-talet byggde vi flera HVDC överföringssystem med omvandlare baserade på ventilteknik med kvicksilverbågar som var den första sammankopplingen mellan Sverige och det västra elnätet i Danmark.
1954
ASEA installerar världens första HVDC överföringsledning, som förser Gotland med 20 MW, 100 kV över ett avstånd på 96 km.
1929
Dr. Uno Lamm inleder R&D aktiviteter för HVDC ett år efter att han började på ASEA i Ludvika.