Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Serviceavtal

Det finns en växande efterfrågan på HVDC Care-avtal, en upptidsförsäkring för ökad trygghet, vilket gör det möjligt för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet.

Den bästa effekten av ett Vårdavtal uppnås när det implementeras tidigt i systemets livscykel. 

Därefter kan nödvändiga tjänster tillämpas under alla stadier av systemets livslängd. HVDC  Care-avtal definierar servicenivå, giltighetstid och om det är en återkommande (licensierad) eller engångsleverans. HVDC Care-avtal finns tillgängliga för alla faser av en installations livscykel, och i många fall behövs korrigerande åtgärder endast ibland. Hitachi Energy arbetar för konceptet med anpassad support och erbjuder flera servicealternativ. Genom att teckna ett HVDC Care-avtal med Hitachi Energy för alla tjänster som behövs för omvandlarstationen erhålls maximal tillgänglighet och tillförlitlighet. 

Rapid Response, livscykelhantering, prestandaförbättring, operativ excellens och andra tjänster är skräddarsydda för våra kundbehov.

Product image for: Serviceavtal