Kopplingskondensator CCB (72–800 kV)

En kopplingskondensator i världsklass med överlägsna egenskaper för PLC-tillämpningar

Kopplingskondensatorer CCB är avsedda för Power Line Carrier, filtrering och andra allmänna kondensatortillämpningar med anslutning mellan fas och jord i högspänningsnätverk med isolerad eller jordad neutral.
CCB är konstruerade för kraftigt skiftande förhållanden från arktiska till ökenklimat. Det blandade dielektriska materialet i kondensatorelementet utsätts för låg belastning och har visat sig vara okänsligt för temperaturförändringar.
Med avseende på PLC-tillämpningar är CCB lämplig för användning inom hela Power Line Carrier frekvensområdet från 30 kHz till 500 kHz.
 

Tillämpningar

  • Power Line Carrier överföring 
  • Filtrering och andra allmänna kondensatortillämpningar 

Varför Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy erbjuder en kopplingskondensator i världsklass med överlägsna egenskaper för PLC tillämpningar såväl som filtrering och andra allmänna kondensatortillämpningar. 
  • Konstruktionen motsvarar kraven i IEC 60358-1 och alla nationella standarder som är baserade på denna standard. Det finns även specialkonstruerade enheter som uppfyller andra standarder och kundspecifikationer. Tack vare kondensatorenheternas konstruktion kombinerar kopplingskondensatorelementen både lågspänningsbelastning och hög stabilitet vid temperaturvariationer. 
  • Våra experter kan hjälpa er med rådgivning för att hitta de optimala lösningarna.

Prestandadata i korthet

CCB
Installation   Utomhus
    Kolumntyp
Isolering   Aluminiumfolie/papper/polypropenfilm, syntetisk olja
Högsta spänning för utrustning kV 72–800
Spänningsfaktor (Voltage factor)   Upp till 1,9/8 timmar
Isolatorer   Porslin/silikongummi
Krypavstånd mm/kV >25 
Längre på begäran
Omgivningstemperatur
ºC -40 till +40 
Andra på begäran
Konstruktionshöjd 
m Maximalt 1 000
Andra på begäran 

Relaterat erbjudande

power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig