Strömtransformator LB (30,5–330 kV)

Tillförlitlig oljeisolerad strömtransformator med hårnålskonstruktion, avsedd för utomhusbruk

Oljeisolerade LB strömtransformatorer för utomhusinstallationer är baserade på hårnålskonstruktion. Alla våra strömtransformatorer byggs på beställning enligt kundspecifikationer. Denna strömtransformator är tillgänglig med isolatorer av porslin eller silikongummi, med brun porslinisolator som standardprodukt. Hermetisk tätning av konstruktionen uppnås med hjälp av en gaskudde ovanför oljan för att förhindra fri andning av fuktfylld luft utifrån.

LB uppvisar tillförlitliga prestanda under drift, med en låg fältfelfrekvens som är lägre än branschgenomsnittet. Denna konstruktion har installerats i olika tillämpningar och i allt från öken- till arktiska klimat.
 

Tillämpningar

  • Intäktsmätning 
  • Skyddande reläer
  • Systemstyrning och indikering av strömflöde

Varför Hitachi Energy?

  • Optimerad isoleringskonstruktion och bearbetningsteknik för ökad tillförlitlighet med enastående isolering
  • LB strömtransformatorn är mycket lämplig för områden med hög seismisk aktivitet tack vare dess låga tyngdpunkt
  • Den är konstruerad för ett stort urval av miljöförhållanden från tropiskt till arktiskt klimat
  • Den flexibla och skräddarsydda konstruktionen är lämplig för ett stort urval av primära strömmar

Prestandadata i korthet

LB  
Installation Utomhus
  Hårnålstyp
Isolering Oljepapper
Högsta spänning för
utrustning
30,5–300 kV
Max. primär ström Upp till 4 000 A
Kortslutningsström Upp till 63
Isolatorer Porslin (silikongummi som tillval)
Krypavstånd ≥25 mm/kV (längre på begäran)
Driftförhållande  
  • Omgivningstemperatur
-40 ºC till +40 ºC (standard)
  • Konstruktionshöjd
Maximalt 1 000 m (standard)
  *Andra temperaturer och höjder på begäran
Noggrannhet Uppfyller alla IEC och IEEE mätnings- och skyddsklasser
power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig