Strömtransformator LVB/IMT (40,5–550 kV)

Tillförlitlig oljeisolerad strömtransformator konstruerad med kärnan överst, avsedd för utomhusbruk

Oljeisolerade LVB/IMT-strömtransformatorer för utomhusinstallationer är baserade på konstruktion med kärnan överst och metallisk expansionsbälg. Alla våra strömtransformatorer byggs på beställning enligt kundspecifikationer. Deras optimerade konstruktion kan hantera ett stort urval av strömmar och uppfyller kunders krav på höga strömmärkvärden, låg temperaturökning under drift, strikt komprimeringsförhållande för styrning samt för tryckhållfasthet.

LVB/IMT är en tillförlitlig produkt med minimala underhållskrav och lämplig för ett stort urval av miljöförhållanden.
 

Tillämpningar

  • Intäktsmätning 
  • Skyddande reläer
  • Systemstyrning och indikering av strömflöde

Varför Hitachi Energy?

  • Optimerad isoleringskonstruktion och bearbetningsteknik för ökad tillförlitlighet med enastående isolering
  • LVB/IMT-strömtransformatorn kan uppfylla kraven för kraftsystem med stor kapacitet och återstängning med transientskyddslindningar
  • Den är konstruerad för ett stort urval av miljöförhållanden från tropiskt till arktiskt klimat

Prestandadata i korthet

LVB/IMT  
Installation Utomhus
  Typ med kärnan överst
Isolering Oljepapper
Högsta spänning för
utrustning
40,5–550 kV
Max. primär ström Upp till 4 000 A
Kortslutningsström Upp till 63 kA/3s
Isolatorer Porslin (silikongummi som tillval)
Krypavstånd ≥ 31 mm/kV (längre på begäran)
Driftförhållande  
  • Omgivningstemperatur
-40 ºC till +40 ºC (standard)
  • Konstruktionshöjd
Maximalt 1 000 m (standard)
  *Andra temperaturer och höjder är möjliga
Noggrannhet Uppfyller alla IEC och IEEE mätnings- och skyddsklasser
power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig