Strömtransformator TG (72,5–800 kV)

Gasisolerad instrumenttransformator för ökad säkerhet och tillförlitlighet

TG är en gasisolerad strömtransformator för högspänning som är baserad på en konstruktion med kärnan överst och kan hantera ström upp till 4 000 A. Den är konstruerad för spänningar från 72,5 till 800 kV. Primära och sekundära lindningar sitter i transformatorns övre del. Några av produktens viktiga funktioner är:

  • Lämplig för både mätning och skydd 
  • Kort primär ledare med låga termiska förluster, vilket är lämpligt för hög märkström
  • Magnetiska kärnor tillverkade av laminerat stål med riktad textur och hög permeabilitet
  • Lindningar av elektrolytisk koppar
  • Säkerhetsmarginal för normal vindbelastning, belastning från ledare och seismiska krafter
  • Fjärrstyrning av den interna isoleringsnivån med hjälp av en tryckmätare som är försedd med en larmtröskel och låströskel
  • En säkerhetsventil skyddar apparaten från internt övertryck

Tillämpningar

  • Intäktsmätning
  • Skyddande reläer
  • Systemstyrning och indikering av strömflöde

Varför Hitachi Energy?

För TG erbjuder kombinationen av SF6-gasisolering med en kompositisolator flera fördelar:

  • Explosionssäker konstruktion
  • Icke brandfarlig
  • Frånvaro av delvis urladdning
  • Dielektrisk, vilket innebär att den inte utsätts för åldrande
  • Högre prestanda i mycket kraftigt förorenade miljöer
  • Underhållsfri
  • Livscykel på 30 år

Prestandadata i korthet

TG-strömtransformator  
Installation Utomhus
  Fristående typ med kärnan överst
Isolering SF6-gas
Högsta spänning för utrustning 72,5–800 kV
Max. primär ström Upp till 4 000 A
Kortslutningsström Upp till 63 kA
Isolatorer Porslin eller komposit
Kort tids spänningstålighet vid effektfrekvens Upp till 975 kV
SF6-läckage Mindre än 0,1 % per år
Omgivningstemperatur -50 ºC till +40 ºC (standard)
Föroreningsnivå IV (mycket kraftig)
Noggrannhet Uppfyller alla IEC och IEEE mätnings- och skyddsklasser
power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig