Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Spänningstransformator för stationsservice (SSVT) (46–362 kV)

Oljefylld spänningstransformator för stationsservice för HV till LV/MV-fördelningsstation och fjärrströmsbehov utomhus

Induktiva SSVT-mättransformatorer består av en enfaskonstruktion som är avsedd för anslutning mellan fas och jord på 46–362 kV HV-jordade neutrala nätverk för att leverera ström till paneler med låg eller mellanspänning.

Konstruktionen möjliggör bekväm placering i stationsmiljön för enkel montering på enfasstöd. SSVT är ansluten direkt till HV-nätverket och tillhandahåller ström för panelen i fördelningsstationen eller för fjärrlaster som levereras direkt för HV-tjänsten. SSVT kan producera utspänningar från 120 V till MV-nivåer (kontakta fabriken för specifika utspänningar). Tillgängliga strömnivåer sträcker sig från 10 kVA till 167 kVA enfasmatning för alla systemspänningar och så högt som 333 kVA för 245 kV-system.

Spänningstransformatorer för stationsservice kan levereras för enbart effekt, eller effekt plus valfria mätlindningar med antingen en eller två uttagslindningar för spänningsmätning.  Hermetisk tätning av konstruktionen uppnås med hjälp av en gaskudde ovanför oljan för att förhindra fri andning av fuktfylld luft utifrån.

Grå ANSI 70-isolatorer levereras konstruerade för hög krypning eller höga slag. Porslinsisolatorer är normalt standard med polymer som tillval, utom vid 362 kV som har en standardmässig polymerkonstruktion.
 

Tillämpningar

  • Behov av hjälpström för stationsservice
  • Järnvägstillämpningar för små strömbehov
  • Strömförsörjning för avlägsna platser med små, industriella laster eller för gruvanläggningar
  • Landsbygdselektrifiering för att minska den inledande energikostnaden

Varför Hitachi Energy?

Hitachi Energy utvecklade marknaden för spänningstransformatorer för stationsservice i Nordamerika och är fortfarande en innovatör på detta område med nya konstruktioner som skapas varje år. Vårt produktutbud är mer mångsidigt och tillgodoser specifika behov för våra globala användare för att tillhandahålla optimal service. Vi har kapacitet att erbjuda ett komplett ministationspaket för att minska den inledande kostnaden för landsbygdens behov av el.

  • Våra experter kan hjälpa er med rådgivning för att hitta de optimala lösningarna.
  • Konstruerad för enkel montering i mycket små utrymmen från polarklimat till ökenklimat
  • Lågförlustkonstruktionen är en av de mest effektiva stationsservicelösningarna som finns på marknaden idag, jämfört med krafttransformatorer, tertiära lindningar på krafttransformatorer, distributionsledningar eller MV-försörjning från andra källor
  • Denna produkt erbjuder hög tillförlitlighet och strömtillgänglighet för alla kritiska belastningsbehov upp till 333 kVA per fas

Prestandadata i korthet

SSVT  
Installation Utomhus
  Spänningstransformator för stationsservice
Isolering Oljepapper
Högsta spänning för utrustning 46–362 kV
Spänningsfaktor (Vf) Upp till 1,25
Isolatorer Standardisolatorer av porslin*
Krypavstånd ≥25 mm/kV (längre på begäran)
Driftförhållande  
  • Omgivningstemperatur
-40 ºC till +40 ºC (standard)**
  • Konstruktionshöjd
Maximalt 1 000 m (standard)**
Strömklasser 10 kVA, 25 kVA, 50 kVA, 100 kVA, 167 kVA (200 kVA, 250 kVA och 333 kVA tillgängliga vid 245 kV-nivåer)
Mätningslindningar Valfria sekundära mätningslindningar med en eller två gängor på begäran
Mätningsnoggrannhet Uppfyller de flesta IEC och IEEE mätnings- och skyddsklasserna

 

*Silikongummi (SIR) på begäran, utom vid 362 kV där SIR är standard
**Andra temperaturer och höjder är möjliga 

Ta reda på mer

power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig