Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Induktiv mättransformator POF (48–123 kV)

Tillförlitlig noggrannhet över högt lastområde

POF induktiva spänningstransformatorer är enfasiga och avsedda för anslutning mellan fas och jord i nät med isolerade eller direktjordade nollpunkter.

Kärnans extremt låga strömtäthet ger POF möjlighet att motstå kontinuerlig 100 % märkspänning och tillhandahålla antingen 173 % överspänning under en minut (POF-550) eller 190 % under åtta timmar (POF-350 och lägre).  Hermetisk tätning av konstruktionen uppnås med hjälp av en gaskudde ovanför oljan för att förhindra fri andning av fuktfylld luft utifrån.
 

Tillämpningar

  • Intäktsmätning
  • Skyddande reläer
  • Systemstyrning och indikering av strömflöde

Varför Hitachi Energy?

  • POF är en mycket kapabel induktiv mättransformator som motstår extrema förhållanden och har enastående servicemeriter.
  • Enheterna för 72 kV och lägre använder en cykloalifatisk epoxigenomföring för att minimera oljeinnehållet, minska tyngdpunkten för bättre seismisk motståndskraft och tillhandahålla extra slag- och krypavstånd i standardutförandet.
  • För 123 kV används en porslinsisolator som standard, med silikongummiisolatorer tillgängliga som tillval, vilket ger ännu bättre prestanda i kraftigt förorenade miljöer. 
  • Konstruktionen med distribuerad gapkärna erbjuder låga förluster och säkerställer att enheten har en relativt hög noggrannhetsklass på 400 VA (ZZ).
  • Enastående tillämpningsteknisk support säkerställer optimala lösningar för ert projekt
  • Konstruerad för olika miljöförhållanden – från arktiska till ökenmiljöer
  • Distribuerad gapkärna med låga förluster säkerställer bästa noggrannhetsprestanda med de lägsta kärnförlusterna under hela livslängden
productImage.imageAlt

Prestandadata i korthet

POF
Installation Utomhus
  Induktiv typ
Isolering Oljepapper
Högsta spänning för utrustning 48–123 kV
Spänningsfaktor (Vf) Upp till 1,9/8 timmar
Isolatorer 72 kV och lägre:  Cykloalifatisk epoxi
115 kV:  Porslin som standard, silikongummi (SIR) på begäran
Krypavstånd ≥ 20 mm/kV (längre på begäran)
Driftförhållande  
  • Omgivningstemperatur
-40 oC till +40 oC (standard)
  • Konstruktionshöjd
Maximalt 1 000 m (standard)
  *Andra temperaturer och höjder är möjliga
Noggrannhet Uppfyller alla IEC och IEEE mätnings- och skyddsklasser

Relaterat erbjudande