Välj din region och ditt språk

OK

Meny

SEMIS 2.0 Inledning

Hitachi Energy Ltd har uppdaterat den välkända termiska simuleringsplattformen SEMIS med avsevärt utökade funktioner.

Funktionerna i SEMIS 2.0 effektiviserar produktutvärderingsprocessen från filtrering via parameterjämförelse till termiska förluster och dynamisk analys. Följande avsnitt innehåller en introduktion och användarinformation för att möjliggöra en enkel start i den effektiva produktutvärderingen. Se bilden nedan.

Produktväljare

Filtrera produkter baserat på viktiga parametrar för att välja endast de mest relevanta produkterna. Tabellvyn visar relevant information och möjliggör snabbt förval av önskade produkter för senare jämförelse och simulering. Lägg till önskade produkter till den föredragna listan för ytterligare undersökningar med ”+”.

iDatablad

Direkt datajämförelse utförs inom det digitala databladet. Förvalda produkter jämförs snabbt och samtidigt på parameternivå. Grafisk analys av effektförlustvektorer eller överföringsfunktion indikerar föredragna lösningar för din applikation.  Anpassningsbara inställningar för driftpunkter gör produkterna mer detaljerade med variationer i övergångstemperatur, grind och kommutationsspänning.

Termisk SEMIS

Den djupgående termiska förlustanalysen avslöjar optimala lösningar baserade på anpassningsbar parametrisering med mer än 40 möjliga topologier. Resultaten anges numeriskt och grafiskt för att identifiera optimala förhållanden. Parametersvepning gör det möjligt att analysera flera simuleringar för att ytterligare optimera inställningarna. Välj mellan flera styrstrategier, justering av grindmotstånd, dödtidsinställningar och helt anpassningsbar kylning för att generera simuleringar enligt dina specifika krav. Den omfattande rapporten anger förluster och temperaturdata för varje enhet i strömkretsen, vilket möjliggör optimering av kontrollinställningar och produktval för optimal kombination av båda. Resultaten av flera simuleringar jämförs grafiskt för att indikera föredragna lösningar direkt.

Dynamiska SEMIS

Ett övergående omkopplingsbeteende simuleras för att avslöja influenser på omkopplingsförluster och tidpunkter. Anpassningsbara driftpunktsinställningar möjliggör optimering av gateenhetens styrning och överskjutande spänning för att förbättra den totala effektiviteten enligt dina krav och produktkapacitet. Simuleringen uppskattar driftspunktspecifik brytarförlust och tidsdata för ytterligare gatekontroll och spänningsöverskridningsoptimeringar.

SEMIS 2.0 Simuleringsverktyg