Förbikoppla tyristor
Bypasstyristorn, 5STP 10L8500, är en ny halvledarenhet som erbjuder tre driftlägen:
- Normal drift: Enheten är blockerad permanent.
- Skyddsläge: Enheten förkortas irreversibelt av en överspänningshändelse (ITSM /I2t) som utlöses genom porten.
- SCFM-läge: Kontinuerligt stabilt långsiktigt kortslutningsläge.
En typisk applikation är kortslutning av felaktiga celler i en multilevel converter topologi (MMC). Tyristorhuset kommer inte att brista vid passage av strömmar upp till eller över 363 kA eller 217 MA2s Efter ett fel fungerar enheten som en stabil kortslutning i mer än ett år.
| Artikelnummer | VDRM (V) | VDCN (V) | ITSM (kA) | Paket (mm) | Erbjudande |
|---|---|---|---|---|---|
| 8400 | 4000 | 290 | 120/78 |
Begäran |