Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Grid Intertie SFCs

Static Frequency Converters (SFC) möjliggör sammankoppling av nätverk som arbetar med olika frekvenser eller kräver avancerad effektflödesstyrning för att upprätthålla stabilitet och elkvalitet.

Grid Intertie SFC är bland de mest tillförlitliga och flexibla lösningarna för integrering av elsystem över järnvägar, industrianläggningar och regionala eller gränsöverskridande överföringsnät.

Tillförlitlig kraftomvandling vid Yamama Cement med Hitachi Energys PCS6000 

Hitachi Energy levererade fyra 20 MW PCS6000 Static Frequency Converters som omvandlar effekten av Yamama Cements befintliga 60 Hz-generatorer till stabil 50 Hz-effekt för den nya produktionslinjen. 

Marknader vi betjänar

Untitled design - 1

Ström från land

  • Möjliggöra elektrifiering för offshoreplattformar som drivs med andra frekvenser än landnätet.

  • Lågfrekvent AC-överföring möjliggör fjärreffekttillförsel med optimerad reaktiv effektkompensation.

  • Förbättrad elkvalitet genom LVRT-kapacitet, begränsning och dynamiskt spänningsstöd.

  • Avancerad energiflödesstyrning som säkerställer stabil och effektiv energiöverföring i mycket dynamiska offshoremiljöer.

Untitled design - 1

Industri

  • Elektrifiering av industrianläggningar som arbetar med olika frekvenser från huvudnätet.
  • Stabilt och styrbart kraftflöde för industrier som kräver stabil och exakt hanterad energileverans.

  • Förbättrad elkvalitet och tillförlitlighet, skyddar känsliga industriella processer från störningar i elnätet.

Untitled design - 1

Utilities

  • Sammankoppling av nät med felmatchning av frekvenser, vilket möjliggör gränsöverskridande elutbyte och driftsflexibilitet.
  • Lågfrekvent överföring med reaktiv effektkompensation för långväga eller svaga nätverkssegment.

  • Elektrifiering av isolerade eller avlägsna områden, vilket ger ett stabilt gränssnitt för att integrera dem med huvudnätet.

  • Dubbelriktad styrning av strömflöde, stöd för avancerad energihantering, begränsning av överbelastning och integrering av förnybara energikällor. 

Viktiga fördelar

Styrning av fullständigt effektflöde

Realtidsreglering av aktiv och reaktiv effekt möjliggör stabil och förutsägbar drift, även i svaga elnät eller varierande belastningsmiljöer.

Konvertering av frekvens

Möjliggör sömlöst elutbyte mellan system som arbetar med olika frekvenser samtidigt som stabilitet, kontroll och frikoppling mellan båda systemen säkerställs.

Förbättrad elkvalitet

Spänningsstöd, harmonisk begränsning och LVRT-kapacitet hjälper till att upprätthålla optimal elkvalitet och skyddar ansluten utrustning från störningar.

Tillförlitlig långdistansöverföring

Lågfrekvent AC-kapacitet och avancerad reaktiv effektkompensation möjliggör effektiv och stabil krafttillförsel över långa avstånd, perfekt för tillämpningar med ström från land och elektrifiering av avlägsna områden.

Static Frequency Converters ger oss ett pålitligt sätt att ansluta kraftsystem, oavsett om de arbetar med samma eller olika frekvenser. Med SFC:er möjliggör vi elektrifiering över frekvensgränser, förbättrar elkvaliteten, levererar energi effektivt över långa avstånd och styr kraftflödet med precision i offshore-, industri- och eltillämpningar.

Amador Sanchez för
Global produktspecialist, Grid Intertie SFC

Utvalda erbjudanden

Untitled design - 1

Olika frekvenser

Lösningar för elkonvertering och nätgränssnitt som möjliggör sömlös elektrifiering och energiutbyte mellan system som arbetar med olika elektriska frekvenser. Perfekt för offshoreplattformar, industrianläggningar och gränsöverskridande nät som kräver tillförlitlig frekvensanpassning. 

Untitled design - 1

Låg frekvens AC (LFAC)

Avancerad lågfrekvent AC-överföringsteknik utformad för fjärrstyrd krafttillförsel med optimerad reaktiv effektkompensation, minskade förluster och förbättrad stabilitet. Perfekt för kraft-från-land-länkar, isolerade områden och svaga nätmiljöer.

Untitled design - 1

Samma frekvens

Flexibla, nätsynkroniserade effektomvandlingslösningar för applikationer där båda systemen arbetar med samma nominella frekvens men kräver kontrollerat effektflöde, störningsisolering eller förbättrad elkvalitet. Lämplig för ledningar, stöd för industrinät och dynamiska scenarier för strömutbyte.

Produktportfölj

SFC PCS6000

Dynamisk shuntkompensation och statisk frekvenskonvertering för 50/60 Hz dragkraft

SFC-Light

Lösning för 16,7 Hz och 25Hz järnvägselektrifiering

Nedladdning och länkar

Grid Intertie-lösningar för elektrifiering av offshore-plattformar

Effektiv överföring av AC  från land med SFC-teknik (Static Frequency Converter )

A beautiful photograph of offshore oil drilling at sunset in Huntington Beach, California. The orange and pink hues of the setting sun highlight the industrial machinery and equipment used in the drilling and extraction of fossil fuels, including crude oil and natural gas. A cargo ship is visible in the background.

This image captures the intersection of the energy industry and the natural beauty of the Pacific Ocean, and speaks to issues of fuel and power generation, energy crises, and environmental concerns surrounding the oil and gas industry.

Berättelse om kundframgång

Tillförlitlig kraftomvandling som möjliggör kontinuerlig drift vid Yamama Cement

Hitachi Energy levererade fyra PCS6000 Static Frequency Converters som levererar stabil 50-hertz effekt som enda källa för produktionslinjen.