Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Magasinpumpning är en mycket välkänd form av att generera och lagra elektrisk energi. Med integrationen av intermittenta förnybar energi och relaterade förändringar i nätet har energilagring blivit mycket viktigare.

Statiska frekvensomvandlare gör det möjligt för en att anpassa  pumpens/turbinens  variabla rotationshastighet och därigenom optimera driften. Detta öppnar möjligheten att dynamiskt anpassa anläggningens uteffekt och stödja nätet genom frekvensstyrning. Dessutom kan anläggningens hydrauliska effektivitet ökas, och dess drift och kontroll blir mycket mer flexibel. Hitachi Energy är en pionjär inom magasinpumpning: Vi har satt världsrekord med den största någonsin byggda omvandlaren för magasinpumpning i de schweiziska alperna 2012, och vi har fortsatt innovationsresan med Hydro SFC Light, den första direkta modulära flernivåomvandlaren  (MMC) som används för magasinpumpning, som beställdes i Österrike 2021. 

Employer Branding campaign

Fördelar med Hydro SFC

Prisvärdhet

Ökad hydraulisk effektivitet, högre intäkter tack vare tillhörande nättjänster och mindre underhållsbehov 

Högre flexibilitet

Möjliggör högsta driftsflexibilitet för enheterna, snabb frekvens och reaktiv effektkontroll  och ökad driftstid för enheterna 

Bättre nätstöd

Möjlighet att ansluta större laster vid svart start 

Bättre tillgänglighet

Drifttiden ökar, vilket leder till bättre affärsfall för ägarna av magasinpumpning

Hydro SFC Light sätter ett riktmärke för effektivitet och tillgänglighet, och med det passar perfekt för de krävande kraven på magasinpumpning

Tobias Thurnherr-Schlumpf
Global produktchef, Static Frequency Converters

Vanliga frågor

Ja, Hydro SFC Light erbjuder de mest avancerade  kontrollfunktionerna och framgångsrika projekt har visat att de uppfyller mycket krävande krav på nätkod . 

Hydro SFC Light erbjuder redundans på utvalda komponenter och använder mycket robusta komponenter. Detta minskar sannolikheten för fel till ett minimum. Tack vare detta har omvandlaren framgångsrikt distribuerats i ett projekt i bergen som knappast är tillgängligt på vintern.

Hydro SFC Light erbjuder nästan sinusspänning på både rutnätet och maskinsidan tack vare multilevel-omvandlaretopologi. Detta säkerställer lågt harmoniskt innehåll och utmärkt överensstämmelse med maskinen.