Hitachi Energy är en ekonomisk och effektiv lösning för att koppla samman fartyg (60 Hz) med det offentliga nätet (50 Hz).
Land-till-fartygskraft hjälper terminaloperatörer att följa miljöbestämmelser och samtidigt förbättra luftkvaliteten och buller i hamnar. Land-till-fartyg-kraft tillåter att stänga av kraftproduktionsenheten ombord vid kajen genom att ansluta fartyg till hamnens elnät. De flesta fartyg drivs med 60 Hz el medan lokala nät i de flesta delar av världen är 50 Hz.
Hitachi Energy är en ekonomisk och effektiv lösning för att omvandla elnäten till den lämpliga frekvens som behövs ombord. Tack vare en kompletterande produktportfölj bestående av PCS 6000 kan vi erbjuda adekvata frekvensomvandlarlösningar från 20 MVA upp till 120 MVA.
Hitachi Energy (frekvensomvandlare, transformatorer och värmeväxlare) erbjuds till systemintegratörer. Hitachi Energy erbjuder också omfattande nyckelfärdiga kraftlösningar för land-till-fartyg, från anslutningen till det offentliga elnätet till installationen på fartyg.