Transformatorer av kärntyp
Även om transformatorer finns i en mängd olika storlekar och konfigurationer, består de av två huvudkomponenter: kärnan, som är gjord av hög permeabilitet, kornorienterat, kisel elektriskt stål, skiktat i bitar och lindningar, som är gjorda av kopparledare lindade runt kärnan, vilket ger elektrisk ingång och utgång. Två grundläggande konfigurationer av kärna och lindningar finns - kärnan och skalet bildar.
I en kärntypskraft täcker cylindriska benlindningar kärnbenet.
Product scope:
- Enhetsklassning: upp till 1 500 MVA
- Primärspänning: upp till 1 000 kV
- Sekundär spänning definierad av generatorspänning
- Ladda kranväxlare tillgängliga
- Enfas eller trefas
Varför Hitachi Energy kärntransformatorer
- Vi har en meritlista på över 1 400 enheter levererade sedan 1995
- Kortslutningsprestanda vid dubbelt så hög branschstandard
- Bevisad meritlista för att uppfylla kundens prestandakrav (fråga efter vår testgolvfelsstatistik)
- 12 fabriker, ett globalt tillvägagångssätt – ger konsekvens, leveranssäkerhet och teknik