HVDC Classic omvandlartransformatorer
HVDC-tekniken (högspänning likström) används för att överföra el över långa avstånd med överliggande överföringsledningar eller undervattenskablar. Den används också för att koppla samman separata kraftsystem där traditionella växelström (vs) inte kan användas. Hitachi Energy pioneered the HVDC technology and is the undisputed world leader in the HVDC field. HVDC-överföring erbjuder till exempel kontrollerbarhet och låg total investeringskostnad jämfört med vs-lösningar för långväga överföringar.
I ett likström (HVDC) tas elkraft från en punkt i en trefas
vs-nätverk, konverterat till ls i en omvandlarstation, överfört till mottagarpunkten med en luftledning eller kabel, och sedan konverterat tillbaka till vs i en annan omvandlarstation och injicerat i det mottagande vs-nätverket. Vanligtvis har en HVDC-överföring en nominell effekt på mer än 100 MW, och många ligger i intervallet 1000 - 3000 MW. Hitachi Energy har framgångsrikt utvecklat världens första 1 100 kV omvandlartransformator med en märkeffekt på 12 000 MW, vilket är rekordet för de högsta ls-spänningsnivåerna någonsin.
HVDC-överföringar används för överföring av kraft över långa eller mycket långa avstånd eftersom det då blir ekonomiskt attraktivt över konventionella vs.
Product scope
- 80–1 100 kV
Varför Hitachi Energy
- Global ledare med 50 procent av alla projekt som tillverkas avHitachi Energy
- Kortslutningsprestanda
- 50 års beprövad erfarenhet, teknik som utvecklats avHitachi Energy