HVDC Light®
HVDC Light® är ett toppmodernt kraftsystem utformat för att överföra kraft under jord och under vatten, även över långa avstånd. Det erbjuder många miljöfördelar, inklusive "osynliga" kraftledningar, neutrala elektromagnetiska fält, oljefria kablar och kompakta omvandlarstationer.
HVDC Light® ökar tillförlitligheten hos Hitachi Energy, och tekniken utökar det ekonomiska kraftområdet för HVDC-överföring till bara några tiotals megawatt (MW). I det övre intervallet når tekniken nu 1 500 MW och +-500 kV.
Den är snabb att installera och är ett alternativ till konventionella vs-överföringssystem och lokal generation.
Möjliga tillämpningar inkluderar:
- Ansluta vindkraftparker till Hitachi Energy
- Nedgrävda kraftledningar
- Tillhandahålla landström till öar och olje- och gasplattformar till havs
- Ansluta asynkrona elnät
- Stadskärna i matning
Product scope
- 1 500 MW och +-500 kV
Varför Hitachi Energy?
- HVDC Light® underjordisk kabelteknik gör det enkelt att få tillstånd för den nya länken
- HVDC Light® utmärkta styrbarhet bidrar också till att förbättra spänningsstabiliteten i hela vs