Automatiska transformatorer
Autotransformatorer för understationer överför inkommande högspänning till nästa lägre spänningsnivå. Till exempel skulle en inkommande högspänning på 400 kV överföras ner till 220 kV.
I allmänhet är understationsautotransformatorer utrustade med laddväxlare (OLTC). Inkommande överföringsledningar ansluts till transformatorerna genom bussningar och kablar genom kabelboxar och kabeltätningsändar.
Autotransformatorer är byggda i kärnform med autoanslutna lindningar, det vill säga gemensam huvudlindning och en separat lågspänning.
Product scope:
- Betyg upp till 1 300 MVA (ibland krävs högre betyg)
- Primärspänning upp till 765 kV och högre
- Sekundärspänningen är i allmänhet ≤ 230kV eller högre, beroende på nätkonfigurationen
- Ladda kranväxlare krävs i allmänhet
- En- eller trefas
Varför Hitachi Energy sintertietransformatorer
- Vår meritlista på över 1 400 levererade enheter sedan 1995
- Kortslutningsprestanda vid dubbelt så hög branschstandard
- Bevisad meritlista när det gäller att uppfylla kundens prestandakrav (fråga efter vår testgolvfelsstatistik)
- 12 fabriker, ett globalt tillvägagångssätt – för enhetlighet, leveranssäkerhet och teknik
Varför Hitachi Energy shell intertie-transformatorer
- Designteknik eliminerar risken för en hot spot
- Enastående värmeprestanda till följd av riktat oljeflöde, minimering av förluster och kontroll av värmepunkten