Induktorer och chokes av torr typ
Induktorer och chokes av torr typ tillverkas i vakuumimpregnering eller i vakuumtrycksimpregnering (VPI), beroende på tillämpning. De är försedda med en luftkärna eller en järnkärna.
Tillämpningar:
- Kommutation
- Blockering
- vs/ls-filter
- Övertonsfilter
- Linjefilter
- Skydd för kondensator
- Strömbegränsningar: traditionell och transformatorlös UPS
- Sol- och vindkraft
- Drivenheter
- Växelriktare
- Korrigering av effektfaktor
- Specialversioner för tillämpningar med rullande materiel
Product scope:
- Brett spektrum av effektklasser, från 1 kVAr till flera MVAr
- Enfas eller trefas
- För spänningar upp till 36 kV
- Specialdesign för högfrekventa tillämpningar (upp till 25 kHz)
- Med olika typer av kylning: AN (luft naturligt), AF (luft forcerad), eller WF (vatten forcerad)
- Med alla typer av skåp
Varför Hitachi Energy
- Respekt för människor och egendom
- Perfekt för komplexa tekniska krav
- Kraftfull konstruktion ochHitachi Energy-design