Transformatorer för likströmsljusbågsugnar

ls transformatorer används främst för stålproduktion. Transformatorer  för ls levereras normalt i ett transformator- och likriktarpaket. Hela paketet kan tillverkas och levereras av Hitachi Energy.

I nästan 130 år  Hitachi Energy varit en nyckelaktör i ls-ugnsvärlden och har levererat kompletta ugnspaket till många kunder. Även om ls ofta används för att smälta metallskrot, erbjuder förmågan att kontrollera processen fördelar för kunder med svaga strömförsörjningar och de som arbetar i den bredare metallurgiska industrin. Produktion av ferrolegeringar är också en viktig applikation; de viktigaste legeringarna är ferrosilikon, kiselmetall och ferromanganes. Andra betydande legeringar är ferronickel och ferrokrom. Transformatorer som används i stålsmältnings- och metallurgisk industri kännetecknas av extrem belastningscykel och hög sekundär ström (upp till 160 kA elektrodström); de tillåter ett brett sekundärt spänningsområde som uppnås via en kranväxlare som arbetar tillsammans med likriktare av tyristortyp och stora utjämnande chokes.

 

Product scope

  • För tillämpningar över 1 200 V (>100 kA)
  • Installerad bas på över 4 000 MVA

Varför Hitachi Energy

  • All kunskap under ett tak
  • Bevisad meritlista på mer än 600 enheter byggda under de senaste 20 åren
  • Den första ls konstruerades 1885

 

Product image for: Transformatorer för likströmsljusbågsugnar
power plant engineer for substation

Kontakta oss

Submit your enquiry and we will contact you