Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Transformatorer för variabel hastighet (VSD)

Finns i torr typ eller vätskefylld

Drivenheter med variabel hastighet används för att styra elektroniska motorers rotationshastighet i många industriella tillämpningar. Vanligtvis är det pumpar, ventilatorer, kompressorer, bandtransportörer, valsverk, pappersmaskiner och en oräknelig mängd olika maskiner som används inom tillverkning och andra industrier. VSD används också i kraftgenerering och gasexpander.

 

Product scope

  • Lågspännings VSD:er är vanligtvis från 200 till 4 000 kVA för tvålindningstransformatorer
  • Lågspännings VSD:er är vanligtvis från 160 till 5 000 kVA för trelindningstransformatorer
  • Effektområdet för MV-enheter är vanligtvis 500 kVA - 40 MVA

Varför Hitachi Energy?

  • Beprövad rekord på mer än 6 000 enheter byggda under de senaste 30 åren
  • Gemensamma designverktyg för alla typer av drivleverantörer
  • Kompakta och lågviktiga transformatorer uppfyller helt kundernas specifikationer
  • Ex-certifierade transformatorer för industrin där det behövs (olje- och gasindustrin)