EconiQ™ implementationstjänster kan hjälpa våra kunder att analysera miljöpåverkan från underhåll av elnätet och projektaktiviteter, definiera konkreta åtgärder för att minska den och kompensera de återstående utsläppen.
Utöver att lösa trefaldiga energidilemman, tillsammans.
Våra EconiQ implementeringstjänster ger en detaljerad kartläggning av alla era service- och projektaktiviteters CO2-ekvivalenta utsläpp, vilket optimerar genomförandet för att minska eller till och med undvika påverkan, samt kompensera för det återstående fotavtrycket.
Tre steg för en grönare livscykel för kraftsystem
Med EconiQ implementeringstjänster kan ni minska miljöpåverkan från underhållsaktiviteter via tre nyckelåtgärder: beräkna er påverkan, minska den så mycket som möjligt och kompensera för era återstående utsläpp.
-
Tillgänglighet
-
Förutsägbarhet
-
Energiproduktivitet
-
Miljömässig hållbarhet
För att säkerställa kontinuitet i produktion och intäktsströmmar måste övergången till CO2-fri/reducerad drift ske samtidigt som samma eller högre tillgänglighet bibehålls för produktionsanläggningarna. En nyckelfaktor är stabilitet och tillgängligheten i det kraftsystem som ger produktionsprocessen energi.
Applikationer |
Consulting service areas |
|---|---|
|
|
Strategisk partner för grön omställning
Hitachi Energy Power Consulting erbjuder ett komplett spektrum av tjänster, från planering till drift, som hjälper våra kunder att nå sina mål för operativ och miljömässig hållbarhet.
EconiQ Consulting stöds av livscykelanalyser (LCA)
Om livscykelanalys:
- Är en metod för att kvantifiera miljöpåverkan, t.ex. i ton CO2-ekvivalenter av en tjänst, en produkt eller ett system
- Inkluderar hela livscykeln - från utvinning av material, tillverkning, användning eller drift till slutet av livscykeln
- Visar vilka faser och material som har störst miljöpåverkan
- Är grunden för förbättringar, jämförelser
Metodik
Definition
Livscykelanalys (LCA) är en holistisk och vetenskapligt baserad process som kvantifierar en produkts eller ett systems miljöpåverkan under hela dess livscykel, från anskaffning av råmaterial till produktion, användning och avfallshantering.
Standarder
Under de senaste decennierna har tillverkare och konsumenter uppmärksammat effekterna av sina processer, produkter och handlingar. Därför har relevanta säkerhets- och miljöstandarder utvecklats.
ISO 14001 - Miljövård
● ISO 14040/14044 - Livscykelanalys
● Miljövarudeklaration
● ISO 50001 – Energihanteringssystem
Metodik
Baserat på dessa standarder identifierar, kvantifierar och bedömer en LCA källor till miljöpåverkan under en produkts livscykel. En LCA hjälper till att prioritera hur vi kan göra förbättringar gällande vår miljöpåverkan.
● Systemdefinition
● Datainsamling
● Modellering & tolkning
● Diskussion & rapport
Kundcase
Kontakta oss
Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig