Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Energy life cycle partner: Hitachi Build

Er partner för hela livscykeln: Bygg

Partner genom hela livscykeln: Bygg

Både stora och små projekt medför risker. Företag förlitar sig mer än någonsin på att partners ska hjälpa dem att bygga sina projekt med minsta möjliga risk och så effektivt som möjligt. Hitachi Energy kombinerar IT och OT för att möjliggöra en effektiv, flexibel och motståndskraftig verksamhet i hela energivärdekedjan.  Från digital projektledning till självimplementerande lösningar - våra lösningar bidrar till att möta den växande efterfrågan på el samtidigt som de hjälper våra kunder att maximera värdet.

Världens första överföringsledning under Yangtze-floden

Hitachi Energy samarbetade med State Grid Corporation of China (SGCC) för att bygga de första gasisolerade linjerna (GIL) på 1 000 kilovolt (kV) som lades i Sutong-tunneln för att överföra ren energi från västra till östra Kina. Den tekniska utmaningen omfattade att lägga linjerna under Yangtze-flodens mynning, över en vattensektion som är 5,4 km bred och 75 m djup. Sutong-projektet är det första i världen som använder UHV GIL-teknik i en överföringstunnel.

36k

Highly connected experts

Digital projektledning

Förutom högkvalitativa, integrerade, förkonstruerade och förtestade lösningar använder Hitachi Energy den senaste digitala tekniken för att minska riskerna och leverera projekt i tid och enligt budget, genom full insyn i hela projektet under hela byggfasen.  

Driftsättning på distans

Fjärrdriftsättning underlättar en snabb leverans genom att alla intressenter över tidszonerna kan testas och valideras på distans för att säkerställa att tillgångarna fungerar korrekt under byggfasen. Dessutom ökar säkerheten genom att människor inte behöver utföra tester på plats.

90+

I över 90 länder

200+

Erbjuder fler än 200 års samlad kunskap

Utbildning och utveckling

Under uppbyggnadsfasen säkerställer vi att våra kunder får den kunskap de behöver för att kunna sköta drift och underhåll av tillgångarna under hela deras livslängd. Innovativ digital teknik möjliggör fjärråtkomst till virtuella utbildningar, vilket förbättrar utbildningens räckvidd i hela organisationen och påskyndar uppstarten.

power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig