Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Aktivt harmoniskt filter PQactiF

Högre flexibilitet och modularitet för förbättrad elkvalitet

Hitachi Energys aktiva harmoniska filter PQactiF är den modulära, flexibla och högeffektiva lösningen för moderna kraftnätsproblem med ”föroreningar”, som övertoner, låg effektfaktor och obalanser.

PQactiF  skyddar kritiska industriella, bostads- och kommersiella applikationer och löser tuffa elkvalitetsproblem för alla typer av applikationer och kunder globalt. PQactiF  har avancerade funktioner som aktiv harmonisk filtrering, reaktiv effektkompensation, lastbalansering och förbättrade kommunikationsmöjligheter, som en  helhetslösning för  elkvalitetshantering. PQactiF  hjälper till att göra installationer kompatibla med gällande elkvalitetsbestämmelser genom att mildra harmoniska föroreningar, obalans i last och reaktiv effekt.

PQactiF  finns i ett brett utbud av betyg, för att betjäna ett brett utbud av konsumentapplikationer. Dess modulära design möjliggör flexibilitet i installation och integration. Den inneboende energieffektiva designen, tillsammans med funktionen för fjärråtkomst via WiFi och det användarvänliga grafiska användargränssnittet, gör PQactiF till  en mycket föredragen lösning för alla segment av elkonsumenter, systemintegratörer och OEM.

Tillämpningar

  • Alla typer av industrianläggningar
  • Infrastrukturanläggningar, som företagsparker, hotell eller datalagringsanläggningar
  • OEM-integrering, t.ex. för att få drivpaket att uppfylla harmoniska standarder på ett kostnadseffektivt sätt


Varför Hitachi Energy?

  • Mer än 20 års erfarenhet av aktiva filtreringslösningar
  • Efterlevnad av nätstandarder och normer
  • Integrering av lastbalansering, effektfaktorkompensation och övertonsfiltreringsfunktioner i ett paket.
  • Lämplighet för de flesta segment som kommersiella segment och infrastruktursegment, mat och dryck, vattensegment, transportsegment osv.
  • Lösningar för både slutanvändare och integratörer
  • Hög energieffektivitet
  • Global support för driftsättning och felsökning
Product image for: Aktivt harmoniskt filter PQactiF

Lär känna mer

PQactiF – en kompakt, modulär och flexibel lösning för att erövra elkvalitetsutmaningar

Video