Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Smart effektfaktorkontroll för automatiska kondensatorbanker

Effektfaktorkontrollen är en av de viktigaste komponenterna i effektfaktorkorrigeringsutrustningen. Som sådan spelar den en nyckelroll i kontrollen och övervakningen av effektfaktorn och systemets elkvalitet.

RVT-pekskärmen erbjuder effektfaktorkontroll, mätningar, övervakning och kommunikation på ett användarvänligt sätt.
 

Tillämpningar

RVT-styrenheterna kan användas för att styra effektfaktorn i industriella och kommersiella nätverk. Exempel på tillämpningar är kraftfaktorkontroll i byggnader, gruvstålsindustri, kemikalie, pappersmassa, cement, plast, tryck- och livsmedelsindustrier.
 

Varför Hitachi Energy?

Effektfaktorkontroll RVT levereras med:

  • Kan användas i lågmellanspänning
  • Slutför trefasmätningar av krafter och övertoner
  • Programmerbar varnings-/skyddströskel
  • Enkel driftsättning
  • Intuitiv menynavigering
  • Guidad navigering och programmering
  • Pekskärm
  • Upp till 8 anslutningar för temperaturprober
  • Realtidsklocka
  • Hård- och programvarulås
  • Kommunikation: Ethernet, USB, Modbus ochModbus TCP
  • Helautomatisk inställning
  • Stöd för flera språk

Korta prestationsdata

RVT  
Mätsystem Mikroprocessorsystem för balanserade trefas-/enfasnätverk och obalanserat nätverk. Individuell faseffektfaktorkontroll är tillgänglig
Matningsspänning Från 100Vac upp till 460 V AC
Anslutningstyp för mätkrets och strömförsörjning Fas- eller fasneutralt för balanserat och obalanserat nätverk
Spänningsmätning Upp till 690Vac eller högre med spänningstransformator
Frekvensområde 45 eller 65 Hz (automatiska justeringar av nätverksfrekvensen)
Antal utgångar

RVT6/RVT12 basmodell: programmerbar upp till 6 eller 12 utgångar

RVT12-3P trefasmodell: programmerbar upp till 12 utgångar

Inställning av effektfaktor Från 0,7 induktiv till 0,7 kapacitiv.
Växla sekvenser

1:1:1:1:1:....:1 - 1:2:2:2:2:....2 - 1:2:4:4:4:...:4

1:2:4:8:8: ....:8 - 1:1:2:2:2:....:2 - 1:1:2:4:4:.....:4

1:1:2:4:8:....:8 - 1:2:3:3:3:... .:3 - 1:2:3:6:....:6

1:1:2:3:3......:3 - 1:1:2:3:6....:6

och alla andra programmerbara kundsekvenser

Ingångsanslutning för temperaturprob Endast 2 kontakter med 1-trådsprotokoll  - Parasitiskt matningsläge (inget behov av extern strömförsörjning )  - Anslutning till fler noder i ett kedjenätverk  - Anslutning av 8 temperaturprober  - Maximalt 8 meter mellan RVT till temperaturprob eller mellan prober  - Maximal längd 64 meter
Automatisk anpassning till nätverkets anslutning och fasrotation  
Automatisk anpassning till CT-terminalerna  
Effektfaktorkorrigering är okänslig för övertoner  
Arbeta med passiva och regenerativa laster (fyra kvadranter)  
Mått (HxWxD) och vikt 146x211x67 mm - 0,65 kg (opackad)
Skydd för främre plåt IP43 (IP54 på begäran)