Effektfaktorstyrenheter RVC
En nyckelkomponent för exakt och effektiv styrning och övervakning av kondensatorbanker
PF-styrenheten är en av de viktigaste komponenterna i PF-korrigeringsutrustningen. Som sådan spelar den en nyckelroll i kontrollen och övervakningen av cos φ (power factor) och systemets elkvalitet.
Hitachi Energy erbjuder det mest kraftfulla, kompletta och användarvänliga sortimentet av PF-styrenheter. Tack vare uppgraderingen av användargränssnittet med grafiska ikoner är det möjligt att driftsätta RVC-styrenheten utan en manual. Ett smalare hölje kräver mindre utrymme i kondensatorbankpanelen. Hitachi Energy RVC behåller alla sina allmänt accepterade funktioner och fortsätter att leverera en lättinstallerad, lättanvänd och smartare effektfaktorstyrenhet till marknaden.
Tillämpningar
RVC:s standardsortiment av styrenheter kan användas för att styra cos φ i industriella och kommersiella nätverk. Exempel på tillämpningar är kraftfaktorkontroll i byggnader, gruvstålsindustri, kemikalier, pappersmassa, cement, plast, tryck- och livsmedelsindustrier.
Varför Hitachi Energy?
Effektfaktorkontrollen RVC levereras med:
- Direktanslutning för alla nätverksspänningar från 100V till 440V. Anslutning till högre nätverksspänning möjlig via spänningstransformator.
- Mätning och visning av nyckelparametrar (spänning, ström, effektfaktor, THDV och THDI)
- Helt programmerbar växlingssekvens
- Enkel driftsättning
- Slutför automatisk inställning
- Lätt att använda tack vare användarvänligt gränssnitt
- Mycket effektiv växlingsstrategi som kombinerar integrerad, direkt, linjär och cirkulär växling
- Lämplig för varma miljöer
- Påverkas inte av övertoner
- Kontakt för larm
Korta prestationsdata
| RVC | |
|---|---|
| Mätsystem | Mikroprocessorsystem för balanserade trefasnätverk eller enfasnätverk |
| Driftspänning | 100V till 440V |
| Frekvensområde | 50 eller 60 Hz |
| Aktuell ingång | 1A eller 5A (RMS) |
| Aktuell ingångsimpedans | <0,1 ohm (rekommenderad CT-klass 1,0, 10 VA min) |
| Förbrukning | Max 8 VA |
| Betyg för utgångskontakt | Max. kontinuerlig ström: 1,5 A Max. toppström: 5A Max. spänning: 440 V AC Terminal A är klassad för en kontinuerlig ström på 16A |
| Kontakt för larm | Normalt öppen kontakt Max. kontinuerlig ström: 5A Nominell/max. brytspänning: 250Vac/440 V AC |
| Startströmsinställning (C/k) | 0,01 till 3A Automatisk mätning av C/k |
| Antal utgångar | Från 3 till 12 utgångar |
| Inställning av effektfaktor | Från 0,7 induktiv till 0,7 kapacitiv |
| Växla sekvenser | Användardefinierad |
| Frisläppning av strömavbrott | Snabb automatisk frånkoppling på mindre än 20 ms (50 Hz) vid strömavbrott eller spänningsfall |
| Fördröjningstid för återställning av strömavbrott | 40-tal |
| Drifttemperatur | -10 °C till 60 °C |
| Förvaringstemperatur | -30 °C till 85 °C |
| Mått (HxWxD) och vikt | 144x144x43 - 0,4 kg (opackad) |
| Skydd för främre platta | IP43 |