Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Point-on-Wave vakuumvakt PS+ SynC

PS+ SynC är Hitachi Energys nästa generations digitalt aktiverade vakuumbrytare, utvecklad för att ge transientfri, smidig och tillförlitlig drift.  Med den klassledande vakuumtekniken minskar PS+ SynC systemstressen och slutanvändarens livscykelkostnader, samtidigt som nätverkskvaliteten förbättras.

PS+ SynC bygger på över 20 års erfarenhet av den beprövade PS-switchplattformen och kombinerar Hitachi Energys beprövade designtillförlitlighet med modern, toppmodern digital kapacitet.  Denna kombination ger värdefulla prestandainsikter med hög driftsäkerhet för användarna.

Alla PS+ SynC-enheter levereras färdiga att installeras och kan ”plug-and-play” antingen som en paketerad lösning eller fristående produkt, fullständigt testade och kalibrerade från fabriken, vilket minimerar installations- och driftsättningstiden på plats.

Tillämpningar

Används för inkoppling av kondensatorn:

  • Pole-monterade kondensatorbanker
  • Kondensatorbanker för öppna rack (medelspänning)
  • Metallstängda kondensatorbanker

Förutom Hitachi Energys kondensatorbanker kan PS+ SynC-vakuumbrytare även användas i OEM-lösningar, integrerade med komponenter och styrenheter från tredje part.

Varför Hitachi Energy?

 PS+ SynC erbjuder följande fördelar:

  • Tidsbeprövad, tillförlitlig vakuumdielektrisk teknik
  • Point-on-Wave-teknik (PoW) som garanterar transientfri växling
  • Självkalibrering med sluten slinga
  • Trådlös kommunikation
  • Design med lågt underhåll
  • Kompatibilitet med alla typer av tredjepartskomponenter och de flesta styrenheter
  • Garanterad support efter försäljning över hela världen

Korta prestationsdata

Parameter Enhet Värde
Nominell max. spänning (L-L/L-N) kV rms 15,5 / 27
Impulsbeständig spänning (ledning till jord/öppen kontakt kV (BIL) 125/95
Kontinuerlig ström, 50/60 Hz A 200/400
Kapacitiv omkopplingsström, 50/60 Hz A 200/400
Felskapande ström (symmetrisk/topp assymetrisk) A 6 000/15 000
Intervall för styrspänning Vvs 90–265
Temperaturintervall för drift °C / °F -40 till 65 / -40 till 149
Mekanisk uthållighet Antal operationer 50 000
Restrike-kategori enligt IEEE 37.66 Klass C2
Ytterligare funktioner  

Internt lagrad dataloggning

LED-indikering av position/status

Lokal trådlös kommunikation

Point-on-Wave-växling

Utlösning vid förlust av nät- eller matningsspänning

Kontakta oss

Skicka din förfrågan så kontaktar vi dig