Vakuumbrytare för kondensator PS
Mycket tillförlitlig omkopplingslösning med lågt underhåll för mellanspänningskondensatorenheter och banker
PS är en produktfamilj av solida dielektriska vakuumbrytare som är lämpliga för användning i distributionssystem upp till 38 kV ojordade. Brytarna har utformats specifikt för tunga kondensatorväxlingstillämpningar och testats i enlighet med IEEE C37.66 för drift under de tuffaste klimatförhållandena.
PS-kondensatorbrytare är utformade för att minska livscykelkostnaderna och erbjuda kunderna verkligt värde och använder mycket tillförlitliga komponenter och tekniker som utvecklats genom Hitachi Energys långa erfarenhet. Förutom tillförlitlig vakuumavbrottsteknik använder brytaren ett magnetiskt ställdon med mycket lågt underhåll. Isoleringen för PS-sortimentet av switchar är tillverkad av avancerat ”hydrofobt cykloalifatiskt epoxiharts” (HCEP). Detta material tillför hydrofoba egenskaper till isoleringen, vilket gör att fukten inte påverkar krypavståndet, vilket gör det idealiskt för dammiga och förorenade miljöer.
PS-brytare finns i både en- och trefaskonfigurationer. Enfasmodeller finns tillgängliga från 15, 17 och 25 kV-värden, medan trefasmodeller finns tillgängliga, utöver dessa värden, även för 38 kV.
Tillämpningar:
Används för inkoppling av kondensator –
- Pole-monterade kondensatorbanker
- Öppna rackkondensatorbanker (medelspänning)
- Metallstängda kondensatorbanker
Förutom Hitachi Energys kondensatorbanker kan PS-vakuumbrytare även användas i OEM-lösningar, integrerade med komponenter och styrenheter från tredje part.
Varför Hitachi Energy?
Hitachi Energys PS-sortiment av vakuumbrytare erbjuder följande fördelar för kunderna:
- Tidsbeprövad teknik
- Tillförlitlig vakuumdielektrisk
- Ingen risk för läckage eller förorening (som oljeisolerade brytare)
- Färre rörliga delar
- Design med lågt underhåll
- Lång livslängd, med garanterad >50 000 parad drift
- Kompatibilitet med alla typer av tredjepartskomponenter och de flesta styrenheter
- Olika alternativ för styrspänning, utgångskontakter och terminaldesign enligt globala standarder
- Garanterad support efter försäljning över hela världen
Korta prestationsdata
| Modell | PS15 | PS17 | PS25 | PS36 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Typ av brytare | Fas | 1 och 3 | 1 och 3 | 1 och 3 | 3 |
| högsta märkspänning, 50/60 Hz Ojordad, linje-till-linje |
kV rms | 15,5 | 17,5 | 25 | 38 |
| Impuls motstå spänning Linje-till-jord |
kV BIL | 125 | 150 | 125 och 150 | 200 |
| Kapacitiv omkopplingsström, 50/60 Hz | A | 200 och 400 | 400 | 200 | 300 |
| Kort tid symmetrisk motstå ström 1,0 sekund |
A | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| Nominell öppnings-/stängningstid | m sek | 100 | 100 | 100 | 220 |
| Mekanisk uthållighet (parvisa operationer) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 30 000 | |
| Restrike kategori enligt IEEE37.66 | Klass | C2 | C2 | C2 | C2 |
| Intervall för styrspänning | |||||
| 48V ls | V | 36...60 | 36...60 | 36...60 | Ej tillämpligt |
| 110/120 V vs (50/60 Hz) eller V ls | V | 90...130 | 90...130 | 90...130 | 90...130 |
| 240 V vs (50/60 Hz) | V | 205...265 | 205...265 | 205–265 | 205–265 |