Välj din region och ditt språk

OK

Meny

SVC Light® STATCOM

Världens kraftfullaste STATCOM-lösning

Precis som en Static Var Compensator (SVC) ger SVC Light® STATCOM omedelbart och kontinuerligt variabel reaktiv effekt som svar på spänningstransienter, vilket säkerställer spänningsstabilitet i nätet.
STATCOM arbetar enligt principerna för spänningskällor och kombinerar unik omkoppling av högeffekthalvledare som IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors) och IGCT (Integrated Gate Commutated Thyristors). Användningen av dessa kraftfulla komponenter innebär att SVC Light® STATCOM:s fotavtryck kan vara extremt litet.  

Installation av SVC Light® STATCOM vid en eller flera strategiska punkter i ett rutnät ökar  elnätets kraftöverföringsförmåga och hjälper till att upprätthålla en jämn spänningsprofil under olika nätverksförhållanden. 

Product image for: STATCOM - SVC Light®

SVC Light® STATCOM har bevisade hållbarhetsfördelar med upp till 40 % lägre livscykelutsläpp jämfört med traditionell teknik. 

SVC Light® har även tillämpningar inom stål, gruvdrift och flera andra branscher, där den har visat resultat som förbättrad produktivitet, sänkta driftskostnader och ökad effektivitet.  STATCOM möjliggör elektrifiering och hållbar verksamhet, vilket stöder branschens mål för koldioxidneutralitet.

Baserat på kraftelektronik och avancerade styrsystem är SVC Light® STATCOM en del av Hitachi Energys Grid-enSure®- portfölj.

Viktiga skillnader

  • Modulär multilevel converter (MMC)-teknik för design av spänningskällaomvandlaren (VSC). 
  • Upp till 50 %  högre strömkapacitet än liknande lösningar
  • Halvledare som utvecklats internt gör det möjligt att uppnå höga Mvar- värden 
  • Minskat fotavtryck tillsammans med ökad tillförlitlighet och tillgänglighet
  • Minska energiförlusterna med 5–10 %

SVC Light® STATCOM hjälper till att hantera utmaningarna med energitrilemma

Power Quality

Kompensera laststörningar och harmoniska föroreningar för att garantera högkvalitativ elförsörjning.

Hållbarhet

Upp till 40 % lägre livscykelutsläpp jämfört med traditionell teknik.

Prisvärdhet

Maximera utnyttjandet av överföringstillgångar och relaterad avkastning på investeringar, vilket skjuter upp dyrare infrastrukturuppbyggnad.

Försörjningstrygghet

Spänningsstabilitet och oscillationsdämpning under starka och svaga nätförhållanden med hög förnybar penetration.

SVC Light® är en mogen teknik baserad på samma plattform som används i kraftöverföringsapplikationer för högspänd likström (HVDC). Det har mer än 30 års beprövad prestanda och en installerad bas på mer än 600 stationer globalt. SVC Light® har kontinuerligt förbättrats under sin livstid för att uppfylla utmanande kunders krav inom alla applikationssegment. Med sin avancerade GFM-algoritm ( Grid-Forming) och höga effektdensitet är den redo att anta utmaningen med framtida nätstabilisering och låta systemoperatörerna vila lätt.

Andrew Owens
Global Product Manager, STATCOM

Mer om SVC Light® STATCOM

SVC Light – världens kraftfullaste STATCOM-lösning

SVC Light® Enhanced – håller elektriciteten flytande i morgondagens gröna energilandskap

Hitachi Energy driver det första STATCOM-projektet i Egypten

Hitachi Energy STATCOM levererar säker och tillförlitlig kraft till energikonsumenter i Nya Zeeland

Relaterat utbud