Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Precisionskontrollerad omkoppling av högspänningsbrytare för ökad nätstabilitet

Switchsync PWC600 är en avancerad punkt-på-våg-styrenhet som är konstruerad för exakt kontrollerad omkoppling av högspänningsbrytare. Det minskar elektriska transienter, förbättrar elkvaliteten, skyddar tillgångar och förbättrar elnätets prestanda.

Switchsync PWC600 är utformad för enpoliga effektbrytare och styr varje pol oberoende för att fungera vid den optimala punkten på vågen, vilket minimerar belastningen på lasten, effektbrytaren och kraftsystemet. Denna fältbeprövade växlingslösning integrerar intelligenta styralgoritmer med avancerade kommunikationsprotokoll, vilket säkerställer tillförlitlig prestanda i moderna digitala understationer.

Hitachi Energys högspänningsbrytare är väl lämpade för kontrollerad omkoppling, med konsekventa driftstider och branta och stabila dynamiska dielektriska motståndsegenskaper.

Tillämpning

  • Kontrollerad omkoppling av kondensatorbanker, shuntreaktorer, transformatorer, okompenserade och kompenserade kablar och ledningar för att minimera omkopplingstransienter.

  • Utformad för enpoliga effektbrytare med oberoende polstyrning.

För mer detaljerad teknisk information om Switchsync PWC600, utforska  relateraderesurser

Switchsync® PWC600

Produktvarianter

Den senaste Switchsync PWC600 finns i fyra olika varianter, var och en skräddarsydd för specifika kontrollerade växlingsapplikationer.
 

Applikation för kontrollerad växling  PWC600-M  PWC600-HT  PWC600-HL  PWC600-HLT 
Kapacitorbank 
Shuntreaktor 
Strömtransformator (dynamiska mål med beräkning av restflöde)     
Strömtransformator (fasta mål med restflödeslåsning) 
Strömkabel 
Transmissionsledning (dynamiska mål vid automatisk återstängning)    
  • Minskar det elektriska slitaget och sannolikheten för att skada RE-antändningar i kretsbrytaren.

  • Förhindra störande utlösning på nätansluten utrustning på grund av hög startström eller nätspänningsdistorsion.

  • Förhindra exponering av effektbrytare och kraftutrustning för överdrivna överspänningar och därmed skada på isoleringen.

  • Minska avsevärt kontakterosionen i generatorns effektbrytare och optimera i sin tur livscykelkostnaderna. 

  • Förbättra elkvaliteten och nätstabiliteten.

Varför Hitachi Energy?

  • Uppbackad av över 35 års teknisk expertis med tusentals Switchsync-styrenheter levererade över hela världen

  • Kombinerar styrenhet och brytare för att lösa komplexa omkopplingsutmaningar

  • Stöds av lokala och globala experter under alla projektfaser

Resurser