Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Kompakta öppna rackbanker för kompensation för reaktiv effekt

Shuntkondensatorbanker används främst för att förbättra effektfaktorn i nätverket. De förbättrar också spänningsstabiliteten och minskar nätverksförluster. Att förbättra effektfaktorn innebär också en högre kraftöverföringsförmåga och ökad kontroll av kraftflödet.

Hitachi Energykondensatorbank QBank för öppna rack finns tillgänglig med internt fusionerade, externt fusionerade eller fusionslösa kondensatorenheter. Den största fördelen med QBank är kompakt design, litet fotavtryck och enkelt underhåll.

Tillämpningar

Öppna rack-applikationer för reaktiv effektkompensation

Varför Hitachi Energy?

De öppna rackshuntbankerna QBank levereras med:

  • Alla typer av säkringstekniker: internt fusionerade, externt fusionerade och utan säkring 
  • Kompakt design 
  • Lätt att installera och underhålla
  • Optimerade lösningar enligt anläggningens krav

Korta prestationsdata

  Internt fusionerad bank Externt fusionerad bank Säkringslös bank
Ström 0,1–600 Mvar 0,1–600 Mvar 0,1–600 Mvar
Voltage 1–765 kV 1–35 kV 35–765 kV
Plats Utomhus/inomhus

 

För andra uppgifter, kontakta närmaste Hitachi Energy-ombud. Lokala versioner kan ha olika specifikationer

productImage.imageAlt

Lär känna mer