Välj din region och ditt språk

OK

Meny

HVDC Light® (VSC)

Sammankoppla Europa och andra platser

HVDC Light®, baserad på VSC-teknik (Voltage Sourced Converter), är utformad för att överföra kraft under jord och under vatten, även över långa avstånd. Det erbjuder många miljöfördelar, inklusive ”osynliga” kraftledningar, neutrala elektromagnetiska fält, oljefria kablar och kompakta omvandlarstationer.

HVDC Light® ökar tillförlitligheten hos Hitachi Energy, och tekniken utökar det ekonomiska effektområdet för HVDC-överföring ner till bara några tiotals megawatt (MW). I det övre området når tekniken nu 3 000 MW och ±640 kV – tillräckligt mycket el för att driva flera miljoner hushåll och möjliggöra kraftöverföring över 2 000 km. Systemkonstruktionen möjliggör kompakta omvandlarstationer – en stor fördel i tillämpningar som havsbaserad vindkraft och sammankopplingar.

Vad är HVDC Light®?

HVDC Light® är snabb att installera och erbjuder ett alternativ till konventionella vs-överföringssystem och lokal generation i flera fall, såsom:

  • Ansluta vindkraftparker till landbaserade elnät
  • Nedgrävda kraftledningar
  • Tillhandahålla landströmförsörjning för öar och olje- och gasplattformar till havs
  • Ansluta asynkrona elnät
  • Inmatning till stadskärnan

Kraftbolag står under extremt tryck för att uppfylla konsumenters och lagstiftningens krav på en högkvalitativ, konkurrenskraftigt prissatt strömförsörjning som har en låg miljöpåverkan. Utbyggnaden av växelströmsöverföringskapaciteten begränsas ofta av lokala planeringsregler och oro hos lokalbefolkning som motsätter sig installationen av nya luftledningar. 

Varför HVDC VSC-lösningar från Hitachi Energy?

HVDC VSC-teknik från Hitachi Energy hjälper till att utöka överföringskapaciteten, minimerar miljöpåverkan och förbättrar även strömförsörjningens kvalitet.
 

  • Mer än 90 års HVDC erfarenhet
  • Fler än 120 HVDC-projekt över hela världen
  • 25 års erfarenhet inom HVDC Light® teknik (VSC)
  • Vi har installerat mer än hälften av alla VSC HVDC-länkar i världen
  • Särskilt avsedd kundservice och heltäckande projektledning
  • Högsta nivå av integritet

Vårt erbjudande

HVDC Classic

HVDC Classic

HVDC Classic, baserad på LCC-teknik (Line Commutated Converter), används främst för att ansluta fjärrgenerering över långa avstånd, nätanslutning och ls-länkar i vs-nät, överland eller undervattens, där konventionella vs-metoder inte kan användas.

Läs mer
Multi-terminal HVDC system

Station för HVDC-omvandlare

Station för HVDC-omvandlare

El omvandlas från växelström till likström och vice versa i en omvandlarstation. Detta görs med hjälp av elektroniska halvledarventiler med hög effekt och spänning.

Läs mer
HVDC Service

Livscykeltjänster för HVDC

Livscykeltjänster för HVDC

Hitachi Energy har lång erfarenhet av att tillhandahålla underhållstjänster och leverera uppgraderingar för HVDC-länkar runt om i världen.

Läs mer
Ireland. Woodland. Interiors, exteriors and details from the site in Woodland, Ireland.

MACH™ styrnings- och skyddssystem

MACH™ styrnings- och skyddssystem

Styrsystemet är hjärnan i HVDC överföringssystem. En av de viktigaste fördelarna med modern HVDC-teknik är att den kan styras.

Läs mer

IdentiQ - för HVDC

IdentiQ - för HVDC

IdentiQ-lösning för HVDC för hållbara, flexibla och säkra elnät. HVDC använder digital tvillingteknik med toppmodern datavisualisering för att ge tydliga operativa insikter i realtid.

Läs mer

Relaterat erbjudande