HVDC Light® livscykelanalys
Vår vision för en bättre och grönare framtid
Kan Hitachi Energy HVDC-teknik kunder vara säkra på att deras klimatpåverkan är lägre? Ja det kan de. Resultaten från studien med livscykelanalys visade att HVDC Light® har minskat konverteringsförlusterna med nästan två tredjedelar under de tio senaste åren och minskat miljöpåverkan genom att använda mindre material i vår stationskonstruktion. Nu är HVDC Light® omvandlarstationer mindre per MW.
Vad är livscykelanalys (LCA)?
Livscykelanalysen (LCA) visar en produkts miljöpåverkan under hela dess livslängd, från utvinningen av råvaror,
under dess tid i drift och tills den tas ur drift. Analysen är en metod för att kvantifiera miljöpåverkan, t.ex. antalet ton koldioxidekvivalenter för en produkt eller ett
system och den genomförs i enlighet med ISO-standarder (ISO 14040, 14044).
Varför livscykelanalys?
Livscykelanalys är avgörande för att säkerställa att utvecklingen på teknikområdet verkligen är smartare och renare
och att kunder anlitar klimatmedvetna leverantörer.
Läs mer
-
Livscykelanalys (Life Cycle Assessment)
-
Introduktion till Life Cycle Assessment (LCA)
-
LCA för HVDC-fördelningsstationer
-
Minska klimatpåverkan med HVDC Light®
Hur litet koldioxidavtryck talar vi om?
Kontakta oss
Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig