Säkerställ elnätsstabilitet med HVDC-lösningar

HVDC-tekniken kan tillhandahålla säkrare och mer optimerad styrning av nätverkets lastflöde, såväl som snabb elåterställning i händelse av en betydande störning, även ett helt avbrott. HVDC överföring kan kompensera för fluktuationer i effekt, spänning och frekvens, vilket gör det till den bästa tekniken för att stabilisera ett kraftsystem. I tillägg till detta bidrar fler likströmslänkar till minskade systemförluster, ökad överföringskapacitet och förbättrad elkvalitet.

I dag blir förbättring av elnätsstabilitet allt viktigare för nätverksoperatörer och det är viktigt att hantera det när man överväger de olika alternativen för investeringar i kraftöverföring.

Detta webbinar ger er bättre kännedom om hur våra HVDC lösningar säkerställer stabiliteten i elnätet. Vi demonstrerar dessutom vår Grid Stability-app som visar hur HVDC-tekniken fungerar för att förbättra elnätsstabiliteten.

Tala med oss för att ta reda på hur HVDC-tekniken från Hitachi Energy gör det möjligt att öka stabilitet och styrningsmöjligheter i elnätet och bibehålla kraftöverföringen i nätverket.