Låg kostnad med en kompakt lösning för mätning av ström och spänning med hög noggrannhet
PVA kombinerade ström-/spänningstransformatorer används för att leverera mätning av och skydd för systemets ström- och spänningssignaler i 50 Hz elektrisk teknik från Hitachi Energy.
PVA-transformatorn är en CT-konstruktion med kärnan överst, med en induktiv mättransformator inrymd i basen. Ström- och spänningsmodulerna är inkapslade i ett vanligt hermetiskt hölje fyllt med PCB fri transformatorolja. Konstruktionen med kärnan överst gör det möjligt att uppnå höga värden i termiska och dynamiska kortslutningsströmmar, såväl som ett stort urval av nominella primära strömmar och utmatningar från sekundära lindningar.
Placering av CT och VT modulerna i samma hölje ger avsevärda besparingar tack vare ett lägre antal transformatorer i ett fack, färre stödstrukturer, anslutningar och utrymme som behövs i fördelningsstationen, lägre transport- och installationskostnader.
Tillämpningar
- Installeras i galler med isolerad eller effektivt jordad neutral punkt och i återkastande jordade system
- Intäktsmätning
- Skyddande reläer
- Systemstyrning och indikering av strömflöde
Varför Hitachi Energy?
Hitachi Energy har utvecklat en modern konstruktion för att ge våra användare förmåner som t.ex. bättre elprestanda, förbättrad miljötålighet och problemfri lång livslängd. Detta åstadkoms med:
- Fördel med inledande inköpspris (endast ett hölje i stället för två separata höljen)
- Låg dielektrisk förlustfaktor tan δ
- Underhållsfri
- Lång livslängd på mer än 25 år
- Kort leveranstid
- Mycket låga partiella urladdningar
- Fri från icke-linjär resonans
- Tg Delta-mätning oberoende av spännings- och strömspole
- Fullständigt testad i eget laboratorium med PTB-certifikat
- Mycket konkurrenskraftig
Prestandadata i korthet
| PVA 123a | |
|---|---|
| Efterlevnad av standarder | IEC 61869-4, PN-EN 61869-4 |
| Nominell primär spänning | 110: √3 kV |
| Högsta systemspänning | 123 kV |
| Märkspänningstålighet vid effektfrekvens | 230 kV |
| Märkspänningstålighet vid kort stöt 1,2/50 μs | 550 kV |
| Minsta krypavstånd | 16, 20, 25, 31 mm/kV |
| Nominell frekvens | 50 Hz |
| Total vikt | 650 kg |
| Totalvikt med kompositisolatorer | 580 kg |
| Isolerande oljevikt [fri] | 140 kg |
| Omgivningstemperatur | -40 °C till +40 °C |
| Höjd | Max. 1 000 m |
| Fuktighet | upp till 100 % vid 30 C |
| Invändiga partiella urladdningar | under 10 pC vid 1,2 Um i enlighet med IEC 60044-3 |
| Radiostörningsspänning [RIV] | 56 μV vid 1,1 Um/√3 |