Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Kondensatormättransformator CPB (72–800 kV)

CVT i världsklass för långsiktiga prestanda och hög tillförlitlighet

Kondensatormättransformatorn CPB är konstruerad för intäktsmätning och skydd i högspänningsnätverk.

Den består av en enfaskonstruktion och är avsedda för anslutning mellan fas och jord i nätverk med isolerade eller direkt jordade neutrala punkter. Den högkvalitativa, toppmoderna, automatiserade tillverkningen av kondensatorelementen producerar konsekvent kvalitet för att säkerställa långsiktig tillförlitlighet och höga prestanda. Tack vare den blandade dielektrikens optimerade proportioner utsätts kondensatorelementen för låga elektriska påfrestningar, med hög stabilitet under extrema temperaturvariationer.

CPB är tillgänglig från 72 kV upp till 800 kV. Den kan hantera ett stort urval av skiftande förhållanden, inklusive arktiska och ökenklimat.

Tillämpningar

  • Intäktsmätning
  • Skyddande reläer
  • Systemstyrning och indikering av strömflöde
  • Power Line Carrier överföring

Varför Hitachi Energy?

  • Pålitlig
    • Lågspänningspåfrestningarna i kondensatorelementen säkerställer en säker och tillförlitlig produkt. 
    • Hitachi Energy tillhandahåller marknadens mest effektiva dämpningssystemen för ferroresonans. Hitachi Energys dämpningsteknik garanterar säker och stabil eliminering av ferroresonans vid alla frekvenser och spänningar upp till nominell spänningsfaktor.
  • Exakt
    • Utmärkt noggrannhet under alla serviceförhållanden, oberoende av variationer i temperatur, frekvens, spänning och last.
    • Blandad dielektrik (polypropylen och papper) i unika proportioner, vilket är mycket mer stabilt mot temperaturvariationer än annan blandad dielektrik och ger CPB överlägsen noggrannhetsstabilitet.
  • Flexibel
    • CPB konstrueras och justeras på fabriken för last- och noggrannhetsklassen, i enlighet med specifikationerna.
    • Hitachi Energys breda erfarenhet och expertis hjälper till att hitta en optimal lösning.

Prestandadata i korthet

CPB    
Installation   Utomhus
    Kondensatortyp, uppfyller IEC 
Isolering
   CVD
   EMU
  Aluminiumfolie/papper/polypropenfilm, syntetisk olja
Papper – mineralolja
Högsta spänning för utrustning kV 72–800
Spänningsfaktor (Voltage factor)   Upp till 1,9/8 timmar
Isolatorer   Porslin/silikongummi
Krypavstånd mm/kV >25 
Längre på begäran
Omgivningstemperatur ºC -40 till +40 
Andra på begäran
Konstruktionshöjd m Maximalt 1 000
Andra på begäran
Product image for: Kondensatormättransformator CPB (72–800 kV)