Välj din region och ditt språk

OK

Meny

productImage.imageAlt

Mättransformator EMF (52–145/170 kV)

Klarar de mest krävande miljöerna

Induktiva EMF-mättransformatorer består av en enfaskonstruktion och är avsedda för anslutning mellan fas och jord i nätverk med isolerade eller direkt jordade neutrala punkter. De har tillverkats och levererats sedan 1950-talet.

I EMF-versionen minimerar den unika kvartsfyllningen mängden olja och möjliggör ett enkelt och tillförlitligt expansionssystem, medan EMF-E erbjuder en oljefylld version med låg vikt.

Tillämpningar

  • Intäktsmätning 
  • Skyddande reläer 
  • Systemstyrning och indikering av strömflöde

Varför Hitachi Energy?

  • Våra experter kan hjälpa er med rådgivning för att hitta de optimala lösningarna för förhållandena på er plats 
  • Konstruerad för ett brett spektrum av förhållanden, från polar- till ökenklimat

Prestandadata i korthet

    EMF EMF -E
Installation   Utomhus Utomhus
    Induktiv typ Induktiv typ – light version
Isolering   Oil-paper quartz Oljepapper
Högsta spänning för utrustning kV 52–170 52 -145
Spänningsfaktor (Vf)   Upp till 1,9/8 timmar Upp till 1,9/8 timmar
Isolatorer   Porslin/polymer Porslin/polymer
Krypavstånd mm/kV ≥25 
Längre på begäran
≥25 
Längre på begäran
Omgivningstemperatur ºC -40 till +40 
Andra på begäran
-40 till +40 
Andra på begäran
Konstruktionshöjd m Maximalt 1 000
Andra på begäran
Maximalt 1 000
Andra på begäran
power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig