Välj din region och ditt språk

OK

Meny

productImage.imageAlt

Kondensatormättransformator TYD (126–550 kV)

CVT i världsklass för långsiktiga prestanda och hög tillförlitlighet

Kondensatormättransformatorn TYD är konstruerad för intäktsmätning och skydd i högspänningsnätverk.

Den är enfasig och avsedd för anslutning mellan fas och jord i nät med isolerade eller direktjordade nollpunkter. Den högkvalitativa, toppmoderna, automatiserade tillverkningen av kondensatorelementen producerar konsekvent kvalitet för att säkerställa långsiktig tillförlitlighet och höga prestanda. Tack vare den blandade dielektrikens optimerade proportioner utsätts kondensatorelementen för låga elektriska påfrestningar, med hög stabilitet under extrema temperaturvariationer.

TYD är tillgänglig från 126 kV upp till 550 kV. Den kan hantera ett stort urval av skiftande förhållanden, inklusive arktiska och ökenklimat.

Tillämpningar

  • Intäktsmätning
  • Skyddande reläer
  • Systemstyrning och indikering av strömflöde

Varför Hitachi Energy?

  • Pålitlig
    • Lågspänningspåfrestningarna i kondensatorelementen säkerställer en säker och tillförlitlig produkt. 
    • Hitachi Energy tillhandahåller marknadens mest effektiva dämpningssystemen för ferroresonans. Hitachi Energys dämpningsteknik garanterar säker och stabil eliminering av ferroresonans vid alla frekvenser och spänningar upp till nominell spänningsfaktor.
  • Exakt
    • Utmärkt noggrannhet under alla serviceförhållanden, oberoende av variationer i temperatur, frekvens, spänning och last.
    • Blandad dielektrik (polypropylen och papper) i unika proportioner, vilket är mycket mer stabilt mot temperaturvariationer än annan blandad dielektrik och ger TYD överlägsen noggrannhetsstabilitet.
  • Flexibel
    • TYD konstrueras och justeras på fabriken för last- och noggrannhetsklassen, i enlighet med specifikationerna.
    • Hitachi Energys breda erfarenhet och expertis hjälper till att hitta en optimal lösning.

Prestandadata i korthet

TYD    
Installation   Utomhus
    Kondensatortyp, uppfyller IEC
Isolering
   CVD
   EMU
  Aluminiumfolie, papper, polypropenfilm och syntetisk olja
Papper – mineralolja
Högsta spänning för utrustning kV 126–550
Spänningsfaktor (Vf)   Upp till 1,9/8 timmar
Isolatorer   Porslin/silikongummi
Krypavstånd mm/kV >25 
Längre på begäran
Omgivningstemperatur ºC -40 till +40 
Andra på begäran
Konstruktionshöjd m Maximalt 1 000
Andra på begäran
productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Kontakta oss

Skicka in din förfrågan så kontaktar vi dig