Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Isolatorer används i elutrustning för att stödja och separera elektriska ledare utan att tillåta ström att passera genom isolatorerna. Silikongummi är det mest använda polymera isoleringsmaterialet för högspänningsprodukter. Våra kompositisolatorer har utmärkt prestanda i alla klimat och tuffa förhållanden som kust-, öken- och industrimiljöer.

Kompositisolatorer med silikongummiisolering har unika egenskaper och installeras över hela världen. Hitachi Energy erbjuder ett stort urval av isolatorer och tillsammans med vår flexibla produktionsmetod kan vi leverera kompositisolatorer som uppfyller era krav.

Varför Hitachi Energy?

  • Explosionssäkra för maximal säkerhet
  • Icke-skört material med minskad risk för skada under hantering
  • Kontroll av läckström via hydrofobicitet
  • Utmärkt isolering för minskad krypning
  • Motstånd mot överslag
  • Enastående seismiska prestanda för säkerhet och tillförlitlighet
  • Låg vikt för kostnadsbesparingar
  • Underhållsfri och enastående föroreningsprestanda
  • UV-stabilitet
  • För högspänningstillämpningar och elkraftsanläggningar
Elektriska kompositisolatorer

Vårt utbud

Hollow composite insulators (72 - 1,200 kV)

Composite station post insulators (245 - 800kV)

Relaterat erbjudande

Läs mer

T-Sync™ tap-changers

Lindningskopplare och brytare

Mätnings- och säkerhetsutrustning

Mekaniska komponenter och ventiler

Isoleringskomponenter och material

Transformatorisolering och komponenter