Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Isoleringskomponenter och material

Elektriska isoleringsmaterial är viktiga delar av transformatorer, eftersom de måste motstå de driftstemperaturer som uppstår under transformatorns livslängd. En transformators livslängd beror på tillförlitligheten i den isolering som används. Hitachi Energy ägnar särskild uppmärksamhet åt de tillverkningssystem och processer som används och fortsätter att förbättra produkternas kvalitet och tillförlitlighet genom att investera i modern utrustning och erfarna medarbetare.

Hitachi Energy erbjuder ett brett sortiment av isoleringskomponenter, kit och material för distributions- och krafttransformatorer, både vätskefyllda och torra.

 

Varför Hitachi Energy?

  • Mer än 150 års erfarenhet av isolering
  • Komplett sortiment med isoleringsprodukter för vätskefyllda transformatorer och omfattande sortiment för torrisolerade
  • Komplett sortiment med isoleringsprodukter för transformatorer från 11 kV upp till 1 200 kV växelström och 800 kV likström
  • Enastående kunskap om material
  • Globalt fotavtryck

Våra utbud

Pressboard

Power transformer winding kits

Power transformer active part kits

Power transformer components

Distribution transformer insulation

Transformer insulation paper

Dry-type transformer insulation

Traction transformer insulation

Shunt reactor insulation

Instrument transformer insulation

Rigid laminates

Insulation for motors and generators

Relaterade utbud

Läs mer

Lindningskopplare och brytare

Mätnings- och säkerhetsutrustning

Kompositisolatorer