Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Full converter (SFC Light)

Hitachi Energy är pionjärer inom magasinpumpning med kompletta omvandlarlösningar, vilket ger maximal prestanda och flexibilitet för Hydro-kunder. Konceptet med full omvandlare gör det möjligt att kontinuerligt variera maskinens rotationshastighet från stillastående till nominellt samtidigt som det ger nominellt vridmoment i hela frekvensområdet. Detta minskar omkopplingstiderna och ökar den hydrauliska effektiviteten genom att optimera driftstiden och avkastningen för operatörer av magasinpumpning. 

Hydro SFC Light är en omvandlare som har utformats för att uppfylla stränga krav på den magasinpumpning : användningen av robusta och förlustoptimerade halvledare säkerställer högsta effektivitet, tillförlitlighet och lång livslängd för omvandlaren. En modulär omvandlare gör det möjligt att använda standardiserade celler samtidigt som den matchar den projektspecifika efterfrågan. 

Sofistikerade kontrollalgoritmer gör det möjligt att säkerställa efterlevnad av krävande rutnätskoder. Den mekaniska konstruktionen stöder hög tillgänglighet genom snabb och enkel åtkomst till alla komponenter och minimerade underhålls- och utbytestider.

Full converter (SFC Light)