Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Transformatorskydd och kontroll

När du skyddar strömtransformatorer kan det vara svårt att upprätthålla säkerheten under strömtransformatormättnad (CT) för externa fel samtidigt som du upptäcker interna fel med låg intensitet.  

Det är ofta svårt att hitta en lösning som passar alla. De flesta transformatorverksamheter förlitar sig på modulära, skalbara, tillförlitliga och hållbara transformatorskyddssystem. Hitachi Energy är din partner när det gäller att tillhandahålla tillförlitliga, banbrytande och flexibla transformatorskyddslösningar. 

Hitachi Energy sintelligenta elektroniska enheter (IED) erbjuder snabbt och selektivt skydd, övervakning och kontroll för alla typer av transformatorer, inklusive upptrappnings-, två- och trelindningstransformatorer, samt specialtransformatorer och reaktorer som används på överförings-, distributions- och järnvägsmarknaderna. 

Vårt transformatorskydd bygger på IEC 61850 och visar upp Hitachi Energys ledande teknik- och applikationserfarenhet. 

Product image for: Transformatorskydd och kontroll